Pontos pozicionálás az egymásra helyezés során
A BOS optoelektronikai érzékelők helytakarékos és nagy pontosságú pozicionálási alkalmazásokat tesznek lehetővé
A hatékony és hibamentes gyártási folyamathoz elengedhetetlen az alkatrészek, például az elektródalemezek pontos igazítása a cellák összeszerelésében az egymásra helyezés során. BOS optoelektronikai érzékelőink optimális megoldást kínálnak erre. Kompakt kialakításukkal és nagy pontosságukkal ideálisak a helytakarékos és megbízható pozicionálási feladatokhoz. Rugalmasan integrálhatók a meglévő rendszerekbe, továbbá nagy sebességnél is megbízható alkatrész-érzékelést tesznek lehetővé.
Különleges jellemzők
- Helytakarékos kialakítás a könnyű integráció érdekében még szűk helyeken is
- Magas ismétlési pontosság a precíz és megbízható pozicionáláshoz
- Gyors válaszidő a dinamikus folyamatokban történő alkalmazáshoz
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam és a megbízható működés érdekében
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz való könnyű adaptációhoz
Ajánlott BOS termékek a cellák összeszereléséhez
Függőleges fénysorompó érzékelők különböző fénytípusokkal
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP: záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Költséghatékony és kompakt Entry változat a kocka alakú diffúz érzékelőinkből
- típuscsalád
- 5K
- Méret
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP: záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- Fókusz tipikusan 260 mm-nél
- fényfolt mérete
- 0.2 x 0.3 mm a fókuszban
- Fény jellege
- piros lézerfény
- hatótávolság
- 20...300 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Kocka alakú fénysorompó optoelektronikai érzékelők különböző fénytípusokkal
- Special characteristics
- Washdown
- típuscsalád
- 21M
- Méret
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfész
-
IO-Link: 1.1
záró (NO)
nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (vevők)
- Fény jellege
- vörös fény
- hatótávolság
- 0...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, porfestett
cink présöntés - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
További alkalmazási példák a cellaszerelésben
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry