Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hőmérséklet- és nyomásfigyelés csőrendszerekben

BSP nyomásérzékelők és BFT hőmérséklet-érzékelők

A lítium-ion akkumulátorok nagyüzemi gyártása során az elektróda folyadékot tartályokba pumpálják és előkészítik a bevonásra. A csőrendszerek és tartályok megfelelő hőmérsékletének és nyomásának fenntartásához folyamatos monitorozás szükséges. Nyomásérzékelőink (kijelzővel vagy anélkül) és nedves hőmérséklet-érzékelőink megbízható megoldásnak bizonyultak erre a célra.

Különleges jellemzők

  • Kijelzős verziók: Forgatható, könnyen leolvasható kijelzővel a kényelmes adatmegjelenítéshez
  • Kijelző nélküli verziók: Kompakt kialakítás, nagy rezgésállóság
  • Interfészek: IO-Link, analóg jelek és kapcsolási pontok támogatása
  • Robusztus M12 csatlakozó: Könnyű integrációt biztosít
  • UL és CE jóváhagyás

Ajánlott termékek nyomás- és hőmérséklet-figyeléshez csőrendszerekben és tartályokban

BSP00YC

Nyomásérzékelők kijelzővel

BSP00ZW

Süllyesztett nyomásérzékelők kijelzővel higiéniai alkalmazásokhoz

BFT0005

Érintkezőpaneles hőmérséklet-érzékelő - kompakt és megbízható kialakítás

BFT0012

Elforgatható kijelzővel ellátott érintkező hőmérséklet-érzékelő rugalmas telepítéshez és könnyű használathoz

BSP00YC

Nyomásérzékelők kijelzővel

mérési tartomány
0...250 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
400 bar
szakítónyomás
750 bar
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Interfész
IO-Link 1.1
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Kapcsolókimenet
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) átkapcsolható
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
G 1/4” (DIN 3852)
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4301)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
PE, nagy sűrűségű polietilén
Közeg hőmérséklete
-40...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BSP00ZW

Süllyesztett nyomásérzékelők kijelzővel higiéniai alkalmazásokhoz

Special characteristics
Washdown
mérési tartomány
0...5 bar
Pontosság
±0,5% FSO BFSL
túlterhelési nyomás
40 bar
szakítónyomás
50 bar
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Interfész
IO-Link 1.1
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Kapcsolókimenet
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) átkapcsolható
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Folyamat csatlakozója
G 1/2” (DIN 3852) előlap síkjába illeszkedő
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4404)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
PE, nagy sűrűségű polietilén
Közeg hőmérséklete
-40...125 °C
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, IP69K, becsavarozott állapot
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BFT0005

Érintkezőpaneles hőmérséklet-érzékelő - kompakt és megbízható kialakítás

mérési tartomány
-30...150 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
25 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/4" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Nyomásállóság max.
270 bar
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, IP69, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
BFT0012

Elforgatható kijelzővel ellátott érintkező hőmérséklet-érzékelő rugalmas telepítéshez és könnyű használathoz

mérési tartomány
-20...80 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
15...35 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kapcsolókimenet
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
25 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/2" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Tömítőgyűrű anyaga
FKM
Ház anyaga
PC/ABS
TPE-E, PC, Nemesacél (1.4301)
Nyomásállóság max.
150 bar
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP65, IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE

További alkalmazási példák az akkumulátor-zagyfolyamatok területén

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné