Az akkumulátor-zagy keverési folyamatok optimalizálása
IO-Link architektúra
Az akkumulátor-zagykeverési technológia módosításával csökkenthetőek a költségek a minőség megőrzése mellett, energiát takaríthat meg, és növelheti az áteresztőképességet. Az elektródák hatékonysága jelentősen függ a keverési körülményektől és a működési paraméterektől. Az IO-Link architektúrán alapuló hőmérséklet-, nyomásfigyelés és -szabályozás biztosítja a zagy megfelelő viszkozitását, ezáltal a cellagyártó berendezések optimális teljesítményét. Az IO-Link egyszerű és költséghatékony megoldást kínál az analóg jelek digitálisra történő átalakítására, növelve a rendszer hatékonyságát.
Különleges jellemzők
- IO-Link az analóg jelekhez, folyamatmegjelenítéshez, nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz
- Analóg hub a költséghatékony jelátalakításhoz
- A folyamat cél- és tényleges értékek SmartLight vizualizációja
- Töltöttségi szintek felügyelete
Ajánlott IO-Link termékek az elektródagyártás optimalizálásához az akkumulátorgyártásban
IO-Link érzékelő/működtető hub PA házzal
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- PA, átlátszó
- Méret
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.5 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Hálózati modulok Profinet-hez
- Interfész
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- igen
IO-Link érzékelő/működtető hub
- Interfész
- Profinet
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
- Safety Hub Support
- igen
Hálózati modulok EtherCAT-hez
- Interfész
- EtherCAT
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
További alkalmazási példák az akkumulátor-zagy keverési folyamatok területén
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry