A keverő állapotának felügyelete
BCM Állapotfigyelő érzékelők
A Balluff állapotfigyelő érzékelői lehetővé teszik, hogy valós idejű állapotadatokat kapjon keverőjéről vagy bármely más akkumulátorgyártási rendszerről, így már a korai szakaszban értesülhet a potenciális problémákról. Fizikai változókat, például rezgést vagy hőmérsékletet érzékelnek közvetlenül a motoron, majd továbbítják az adatokat egy magasabb szintű rendszerhez IO-Linken keresztül. Ha az egyénileg meghatározott határértékeket elérik, a riasztás aktiválódik. Az érzékelők saját állapotukat is folyamatosan monitorozzák. Mindez segít elkerülni a nem tervezett, költséges leállásokat és a manuális ellenőrzéseket.
Különleges funkciók
- Kompakt kialakításának köszönhetően szűk helyeken is alkalmazható
- Kényelmes paraméterezés IO-Linken keresztül
- Több mérési változó egyetlen eszközben: Rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás
- Integrált kiértékelő elektronika konfigurálható adat-előfeldolgozással
- Rugalmas folyamatadat-kezelés
Ajánlott termékek keverők és akkumulátorgyártó rendszerek intelligens állapotfelügyeletéhez
Relatív páratartalom és környezeti nyomás felügyelete
- Funkció
-
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás - Vibráció, frekvenciatartomány
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibráció, mérőtengelyek száma
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
- -25…+70 °C
- Relatív páratartalom, mérési tartomány
- 5...95 %RH
- Környezeti nyomás, mérési tartomány
- 300…1100 hPa
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Interfész
- IO-Link 1.1
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonfilccel
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
Rezgéselemzés idő- és frekvenciatartományban
- Funkció
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet - Vibráció, frekvenciatartomány
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibráció, mérőtengelyek száma
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
- -40…+80 °C
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Interfész
- IO-Link 1.1.3
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
- Ház anyaga
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Környezeti hőmérséklet
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Rezgéselemzés, kontakt hőmérséklet-monitorozás
- Funkció
-
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet - Vibráció, frekvenciatartomány
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibráció, mérőtengelyek száma
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
- -25…+70 °C
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Interfész
- IO-Link 1.1
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
Érzékelők és szoftverek gépek, valamint rendszerek állapotfelügyeletéhez
- Adattároló
- 8 GB EMMC
- Processzor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Munkamemória
- 2 GB RAM
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
-
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Méret
- 101 x 126 x 50 mm
További alkalmazási példák az akkumulátor-zagykeverés területén
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry