Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Megbízhatóan érzékeli a töltöttségi szinteket az akkumulátorgyártásban

BCS Kapacitív érzékelők

A Balluff széleskörű érzékelőmegoldásokat kínál a tartályok és nyersanyagtárolók töltésszintjének megbízható érzékelésére. A BCS kapacitív érzékelők képesek a nem fémes tartályfalakon keresztül érzékelni a szintet, akár 10 mm vastagságú falak esetén is, beállítás nélkül is működve vezetőképes közegeknél. Az IO-Link interfész bővített alkalmazási és beállítási lehetőségeket kínál, megkönnyítve a folyamatfigyelést, konfigurációt és hibaelemzést a vezérlőrendszerben. Az érzékelő egyszerűen telepíthető az ipari szabványú 3-vezetékes kábellel, és a gépi folyamatok optimalizálása révén jelentős időmegtakarítást, továbbá hatékonyabb működést biztosít.

Különleges jellemzők

  • Töltésszint érzékelése: Nem fémes tartályfalakon keresztül, akár 10 mm vastagságig.
  • Erősen vezető közegekhez, például savakhoz és lúgokhoz
  • Hab és maradék kompenzáció: Smart Level technológia segítségével.
  • Működési módok: Standard I/O üzemmód (SIO), IO-Link üzemmód

Ajánlott termékek töltésszint érzékeléshez nyersanyag- és elektrolittartályokban

BCS00U6

Műanyagból készült kapacitív közelítéskapcsolók tárgyérzékeléshez

BCS012T

Kocka alakú közelítéskapcsoló tárgyérzékeléshez tanítható kapcsolási távolsággal

BCS002M

Kapacitív szintérzékelők hengeres, kompakt kivitelben

BCS00U6

Műanyagból készült kapacitív közelítéskapcsolók tárgyérzékeléshez

Méret
40 x 40 x 10 mm
típuscsalád
Q40
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...20 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP67
BCS012T

Kocka alakú közelítéskapcsoló tárgyérzékeléshez tanítható kapcsolási távolsággal

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, 4--pólusú, 0.30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
hatótávolság
1...8 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PP
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP67
BCS002M

Kapacitív szintérzékelők hengeres, kompakt kivitelben

Méret
Ø 8 x 54 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Üzemi feszültség Ub
11...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65

További alkalmazási példák az zagykeverési folyamatok területén

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné