Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Egyszerűsített kábelezés és költségcsökkentés az akkumulátorgyártásban

IO-Link master, I/O modulok és tápegységek a hatékony decentralizált vezérlési architektúrához

A decentralizált I/O rendszerek új mércét állítanak fel az ipari automatizálásban. A vezérlőszekrényen kívüli, géppel szerelt hálózati blokkok jelentősen csökkentik a hagyományos egyedi kábelezést az előre összeszerelt, dugaszoló csatlakozókkal ellátott kábelek használatával. Ezek a hálózati blokkok nemcsak átfogó állapot- és diagnosztikai információkat nyújtanak, amelyek felgyorsítják a tervezést, a kivitelezést és az üzembe helyezést, hanem rugalmas, illetve méretezhető vezérlési architektúrát is lehetővé tesznek az IO-Link master és I/O modulok használatával. Az IO-Link integrálása nemcsak a diagnosztikai lehetőségeket javítja, hanem csökkenti a kábelezési erőfeszítést, továbbá egyszerűsíti a karbantartást.

Különleges jellemzők

  • Csökkentett kábelezési igény decentralizált IO-Link master és BNI I/O modulok révén
  • Átfogó diagnosztikai funkciók az üzembiztonság növelése érdekében
  • Költséghatékony telepítés moduláris komponensekkel és szabványos kábelekkel
  • Decentralizált energiaellátás BAE Heartbeat® tápegységgel és IO-Link interfésszel a központi felügyelethez
  • IIoT protokollok, például MQTT és REST API támogatása a jövőbiztos integráció érdekében

Ajánlott tápegységek az optimális energiaellátáshoz

BAE0114

Vezérlőszekrénybe szerelhető tápegység

BAE00ER

Heartbeat® tápegység

BAE012N

Ajánlott tápegységek az optimális energiaellátáshoz

BAE0114

Vezérlőszekrénybe szerelhető tápegység

Méret
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
kivitel
DIN-sín
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
fém
csatlakozó
Kapocs, 0.25...4 mm²
Bemeneti feszültség
100…240 V AC, egyfázisú
DC névleges kimeneti feszültség
24 V
Névleges kimeneti áramerősség
20 A
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
cULus
WEEE
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
BAE00ER

Heartbeat® tápegység

Méret
85.4 x 57 x 139 mm
kivitel
IP67
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya
Bemeneti feszültség
100…240 V AC, egyfázisú
DC névleges kimeneti feszültség
24 V
Névleges kimeneti áramerősség
3.8 A
Max. kimeneti teljesítmény
91.2 W
Maximális kimeneti áramerősség
6 A max. 4 s-ra
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
WEEE
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BAE012N

Ajánlott tápegységek az optimális energiaellátáshoz

Max. kimeneti teljesítmény
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Névleges kimeneti áramerősség
15 A
Bemeneti feszültség
85...264 V AC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 3--pólusú, S-coded-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67/IP65
Méret
181 x 59 x 183 mm
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
PET
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE

További alkalmazási példák a kalanderezési ágazatban

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné