Hidraulikus hengerek precíz pozicionálása a kalanderezési folyamat során
Induktív helyzetérzékelők a hengerek pontos vezérléséhez és megbízható felügyeletéhez
A kalanderező gépekben, amelyeket az akkumulátorgyártásban használnak az anód és katód anyagának egyenletes tömörítésére, továbbá vastagságszabályozására, a görgők pontos pozíciószabályozása elengedhetetlen az állandó termékminőség biztosításának érdekében. Induktív helyzetérzékelőinkkel a görgőket mozgató hidraulikus hengerek helyzete pontosan és érintés nélkül érzékelhető. Ezek az érzékelők folyamatos visszacsatolást biztosítanak a gép vezérlőrendszerének, így az esetleges eltérések azonnal korrigálhatók. Magas ismétlési pontosságuk és kopásmentes kialakításuk hosszú élettartamot, valamint alacsony karbantartási költségeket eredményez. Kompakt méretüknek köszönhetően még szűk gépterekben is könnyen telepíthetőek.
Különleges jellemzők
- Négy különböző sorozat a rugalmas alkalmazhatóság érdekében, még szűk helyeken is
- Egyedileg beállítható mérési tartomány az optimális alkalmazkodás érdekében
- Kopásmentes, érintkezésmentes érzékelés mechanikai beállítás nélkül
- Magas ismétlési pontosság és precíz pozicionálás a folyamatosan magas folyamatminőségért
- Analóg és digitális interfészek, IO-Link változat az egyszerű integrációhoz és adatfeldolgozáshoz
- Széles körű alkalmazhatóság: hengerpozíció, lyukasztási mélység, megfogó vagy szelepállás érzékelése
Ajánlott termékek a hidraulikus hengerek precíz pozicionálásához
Induktív helyzetérzékelő magas EMC-ellenállással
- Méret
- 30 x 18 x 40.5 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Kábel, 2 m, PUR
- Kábel, árnyékolás
- igen
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...17 mm
- analóg kimenet
- Analóg, áram 4...20 mA
- kimeneti karakterisztika
- beállítható
- ismétlési pontosság BWN szer.
- ±50 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C, A hőmérsékleti drift érvényessége: -10…70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
Induktív helyzetérzékelő, jelátvitel IO-Link-en keresztül
- Méret
- 70 x 30 x 16 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...40 mm
- Interfész
- IO-Link 1.0
- ismétlési pontosság BWN szer.
- ±100 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±500 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
Induktív helyzetérzékelő egyszerű kezeléssel
- Méret
- 35 x 35 x 31 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PUR
- Kábel, árnyékolás
- igen
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...17 mm
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség 0...10 V
- kimeneti karakterisztika
- beállítható
- ismétlési pontosság BWN szer.
- ±50 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
Gyors induktív pozícióérzékelők
Analóg kimeneti jelek (egyszerű kezelés)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
Analóg, feszültség: V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Jeletátvitel: SSI-interfész
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
SSI: V1.1
IO-Link
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Analóg kimeneti jelek (magas EMC-zavarállóság)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
Analóg, áram: V1.1
IO-Link
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Jeletátvitel: IO-Link
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
IO-Link: V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
További alkalmazási példák a kalanderezési folyamatban
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry