Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hengerek pozíciójának irányított beállítása a kalanderezési folyamat során

BDG digitális helyzetjelző a gyors és megbízható formátumváltásokhoz

A BDG digitális helyzetjelző intuitív felhasználói felületével támogatja a félautomata formátumváltásokat. Lehetővé teszi a hengerek pozíciójának gyors és pontos beállítását, így a gépek hatékonyan alkalmazkodhatnak a különböző tételméretekhez. A futófény funkció irányítja a kezelőt a beállítás során, egyértelműen jelezve a célértéket. Emellett a rendszer intelligens funkciókat is kínál, például a belső hőmérséklet és a relatív páratartalom felügyeletét, ami további biztonságot és megbízhatóságot nyújt az üzemeltetés során.

Különleges jellemzők

  • Fejlett IO-Link funkcionalitás – egyszerű telepítés és adatfeldolgozás
  • Integrált állapotfigyelés – belső hőmérséklet- és páratartalom-monitorozás
  • Robusztus ház IP69K védelemmel és ECOLAB tanúsítvánnyal – ideális igényes ipari környezetekben

Ajánlott termékek a hatékony formátumbeállításhoz

BIS00LH

RFID olvasó/író fejek a cserealkatrészek azonosításához

BNI0088

Rendszerállapot vizualizációja

BDG0292

Digitális helyzetjelző kijelzővel

BNI00E0

Az egyes beállítási pontok vizualizációja

BIS00LH

RFID olvasó/író fejek a cserealkatrészek azonosításához

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 30 x 83 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP67
Interfész
IO-Link 1.1
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BNI0088

Rendszerállapot vizualizációja

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 213 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BDG0292

Digitális helyzetjelző kijelzővel

kijelző
Digitális kijelző
Tengelytípus
Üreges tengely
Tengelyátmérő
20 mm
Felbontás, forgó
14000 ppr
Ismétlési pontosság
± 1 Inkrement
linearitás maximális eltérése
±1°
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
maximális fordulatszám
600 1/min
Interfész
IO-Link 1.1
Ház anyaga
PA 12
Védettség
IP69K, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI00E0

Az egyes beállítási pontok vizualizációja

működési elv
Ellenőrző lámpa optikai érzékelővel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
6
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
színkör üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Daisy Chain (2x készülék IO-Link-portonként)
hatótávolság
100 mm beállítható
Méret
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PPS
Rögzítés
M22 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
8.4 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt

További alkalmazási példák a kalanderezési folyamatban

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné