Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A kalanderezési folyamatok vizualizálása

BNI SmartLight – A rugalmas és hatékony folyamatfigyeléshez

A SmartLight BNI LED-es jelzőoszlop lehetővé teszi a kalander gépen zajló folyamatok egyszerű és világos megjelenítését. Az adaptálható színspektrum és az egyedileg konfigurálható szegmensek lehetővé teszik a különböző gépállapotok egyértelmű megjelenítését. Az esetleges hibák vagy eltérések így már korai szakaszban felismerhetők, lehetővé téve az időben történő reagálást. A SmartLight jelzőoszlop rugalmasan igazítható a működés közben változó követelményekhez, és akusztikus figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, hogy felhívja a figyelmet a kritikus állapotokra.

Különleges jellemzők

  • Szabadon választható színek - Különböző gépállapotok egyértelmű megjelenítéséhez.
  • Három különböző üzemmód - Az egyedi igényekhez való alkalmazkodás érdekében.
  • Gyors kijelzőbeállítás működés közben - Mechanikai változtatások nélkül egyszerűen módosítható.
  • Akusztikus figyelmeztető jelek - Opcionális hangmodullal kritikus események esetén további figyelemfelkeltés érdekében.

Ajánlott Smartlight és gépvilágítás a termelési folyamatok megjelenítéséhez

BNI0082

SmartLight - LED-es jelzőoszlopok különböző számú szegmensekkel

BNI0088

Smart LED-es jelzőoszlop különböző számú szegmensekkel

BAE00ZM

Gépvilágítás

BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

BNI008A

Kompakt LED-es jelzőfény 6 szegmenssel és IP67-es védettséggel

BNI0082

SmartLight - LED-es jelzőoszlopok különböző számú szegmensekkel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 309 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BNI0088

Smart LED-es jelzőoszlop különböző számú szegmensekkel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 213 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BAE00ZM

Gépvilágítás

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 45 x 420 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
Boroszilikát üveg
Fényfolt
380 x 42 mm
Kisugárzási szög
120 °
Fény jellege
LED diffúz fehér fény
Fényerősség
1450 lm
Színhőmérséklet
5000 K
Környezeti hőmérséklet
-20...40 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Védettség
IP67
BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

működési elv
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 64 x 199 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BNI008A

Kompakt LED-es jelzőfény 6 szegmenssel és IP67-es védettséggel

működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 234.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP30
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt

További alkalmazási példák a kalanderezési szektorban

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné