Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Rezgésfigyelés prés- és lyukasztógépekben

BCM állapotfelügyeleti érzékelőkkel

A présgépek és lyukasztógépek rezgéseinek ellenőrzése

A lyukasztás és formázás során gyakran nagy erők hatnak a munkadarabra a kívánt geometria eléréséhez. Az ehhez használt gépeket és szerszámokat úgy optimalizálják, hogy a gyártási folyamatok minél kevesebb ütést, valamint rezgést generáljanak (pl. a lineáris vezetőkön, illetve a hidraulikus egységeken). A rezgések és a hőmérséklet folyamatos mérésével ezek az értékek a hatásponton felügyelhetők, és a felhasználó által meghatározott riasztásokkal az eltérések jelezhetők.

Különleges jellemzők

  • Rezgéselemzés 6000 Hz-ig (+/- 3 dB határfrekvencia)
  • Mérési tartomány +/-16 g
  • IO-Link interfész
  • Érintkezéses hőmérséklet-felügyelet
  • Opcionális kiegészítő funkciók: Üzemóra-számláló, kapcsolásszámláló, frekvenciaelemzés, frekvencia- és nyersadat-felvétel.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné