A szállítószalag-technológia optimalizálása és az energiafogyasztás csökkentése
IO-Link hálózati modulok BNI
A szerelősorok komplexitásának hatékony kezelése érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak decentralizált vezérlési megoldásokat. IO-Link hálózati moduljaink 4 A kimeneti árammal lehetővé teszik akár négy meghajtó precíz vezérlését. Ez lehetővé teszi a szállítószalag-motorok és az elektromos ütközők működtetését a görgős szállítópályákon – pontosan akkor, amikor szükséges. Ez a célzott vezérlés tehermentesíti a magasabb szintű vezérlőrendszert, elősegíti az információk hatékony előfeldolgozását, növeli a termelékenységet és csökkenti az energiafogyasztást.
Különleges jellemzők
- Robusztus kialakítás
- Gyors telepítés és egyszerű integráció
- A hajtások külön vezérlése
- Beépített webkiszolgáló – A modul konfigurálásához és információinak megjelenítéséhez
- Innovatív címcsatlakozó – Az egyszerű modulcsere érdekében
Ajánlott termékek a szállítószalag-technológia optimalizálásához
IO-Link érzékelő/működtető hub PA házzal
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- PA, átlátszó
- Méret
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.5 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
IO-Link érzékelő/működtető hub
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 6.2 ms
- BE folyamatadatok
- 8 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Hálózati modulok Profinethez
- Interfész
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
- Safety Hub Support
- igen
Hálózati modulok EtherCAT-hoz
- Interfész
- EtherCAT
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 5--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 5--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1
További alkalmazási példák modul- és csomagszerelésben
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry