Raklapok és adapterlemezek megbízható pozicionálása
BES Induktív érzékelők
Az akkumulátormodulok és -csomagok összeszerelésekor a raklapok és adapterlemezek pontos elhelyezése kulcsfontosságú a hibamentes összeszereléshez. Az alkalmazástól függően különböző induktív érzékelőket használnak. Induktív 1-es faktorú érzékelőcsaládunk megbízható és gazdaságos megoldást kínál fémérzékelési alkalmazásaihoz. Ezek az érzékelők minden fémet - beleértve az acélt, az alumíniumot vagy a sárgarezet - azonos kapcsolási távolsággal és csökkentő tényező nélkül képesek érzékelni.
Különleges jellemzők
- Redukciós faktor 1 – Különböző fémek érzékelése anélkül, hogy a kapcsolási távolság csökkenne
- Érzéketlenség a mágneses mezőkre – Megbízható működés még erős mágneses zavarómezők esetén is
- Rugalmas telepítés – A forgatható aktív felület egyszerű és rugalmas rögzítést tesz lehetővé
- Jól látható működés- és funkciókijelzés – Megkönnyíti az érzékelők beüzemelését és működtetését
Ajánlott termékek megbízható tárgyérzékeléshez
Induktív közelítéskapcsolók hengeres kivitelben
- Méret
- Ø 12 x 45 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 4 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 2500 Hz
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
- Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Induktív közelítéskapcsolók PVC csatlakozással
- Méret
- Ø 12 x 48 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- nincs szintben
- hatótávolság
- 8 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 1000 Hz
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
- Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PVC
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Induktív faktor 1 érzékelők négyszögletes kivitelben
- Méret
- 40 x 40 x 62 mm
- kiképzés
- 40x40
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 20 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- Kapcsolási frekvencia
- 400 Hz
- Ház anyaga
- PBT
- Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Mágneses térnek ellenálló
- mágneses tér-álló (AC/DC)
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - további tulajdonságok
- 1. tényező
További alkalmazási példák modul- és csomagszerelésben
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry