Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szállítószalag-motorok megbízható felügyelete

BCM Állapotfelügyeleti érzékelők

"A Balluff állapotfelügyeleti érzékelői lehetővé teszik a szállítószalag-rendszerek motorjainak folyamatos figyelését, amelyeket akkumulátormodulok szállítására használnak a modul- és csomag-összeszerelése során. Az érzékelők közvetlenül a motorokon rögzítik a fontos fizikai paramétereket, például a rezgést és a hőmérsékletet, majd IO-Link-en keresztül továbbítják az adatokat a magasabb szintű rendszerbe.

Az adatok rögzítésével és kiértékelésével a lehetséges problémák korai szakaszban felismerhetők. Amennyiben a meghatározott határértékeket túllépik, a rendszer automatikusan riasztást küld, így időben megkezdhető a karbantartás. Emellett az érzékelők saját állapotukat is figyelik, hogy folyamatosan biztosítsák a stabil teljesítményt.

Ez a megelőző felügyelet elkerüli a nem tervezett leállásokat, csökkenti a kézi ellenőrzések szükségességét, mérsékli az üzemeltetési költségeket, és növeli a gyártási folyamatok hatékonyságát."

Különleges jellemzők

  • Rezgések észlelése és elemzése az idő- és frekvenciatartományba
  • Integrált sebességbemenet a pontos felügyelet érdekében
  • Érintéses hőmérséklet-figyelés a túlmelegedés megelőzésére
  • IP69K védelemmel rendelkező változatok a maximális víz- és porállóság érdekében
  • Működési hőmérséklet-tartomány -40 és 80 °C között a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében

Ajánlott termékek intelligens állapotfelügyelethez a modul- és csomagolás szerelésben

BCM0002

Relatív páratartalom és környezeti nyomás figyelése

BCM0003

Rezgéselemzés az idő- és frekvenciatartományban

BCM0001

Rezgéselemzés és érintéses hőmérséklet-figyelés

BAV002N

Érzékelők és szoftverek az állapotfelügyelethez

BCM0002

Relatív páratartalom és környezeti nyomás figyelése

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Relatív páratartalom, mérési tartomány
5...95 %RH
Környezeti nyomás, mérési tartomány
300…1100 hPa
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonfilccel
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BCM0003

Rezgéselemzés az idő- és frekvenciatartományban

Funkció
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1.3
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Stainless steel 1.4404 (316L)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0001

Rezgéselemzés és érintéses hőmérséklet-figyelés

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BAV002N

Érzékelők és szoftverek az állapotfelügyelethez

Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm

További alkalmazási példák a modul- és csomagolás szerelésben

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné