Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Együttműködő érzékelők – intelligens fordulatszám-bevitel

BCM állapotfigyelő érzékelők 2. generációjával

Intelligens sebesség bemenet

A fordulatszámfüggő rezgések és vibrációk kulcsszerepet játszanak a forgó gépek – például szivattyúk, ventilátorok, orsók és villanymotorok – állapotfigyelésében. Ahhoz, hogy megbízhatóan és korai szakaszban felismerhessük az állapotkritikus változásokat, célszerű a csapágyazások fordulatszámtól függő figyelése. A fordulatszám bármilyen változása a rezgések intenzitásának változásához vezethet.

Különleges jellemzők

  • IO-Link interfész
  • Frekvenciatartomány akár 6000 Hz-ig
  • További jellemzők: különböző számláló funkciók, belső hőmérséklet-felügyelet
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné