Biztonságos jelátvitel elektromágneses interferenciamezőkben
BNI hálózati modulok
Használja ki robusztus moduljainkat a megbízható jelátvitel érdekében, még hegesztési fröccsenések, hegesztési áram és elektromágneses interferenciamezők esetén is. Az IO-Link hatékony pont-pont vezetékezése lehetővé teszi decentralizált rendszerarchitektúra kialakítását a hegesztő kabinban a vezérlőszekrényen kívül.
Az IO-Link masterrel felszerelt hálózati csomópontok ipari Ethernet-en keresztül közvetlenül kommunikálnak a fő vezérlővel vagy a gépen lévő vezérlőegységgel. Az IO-Link portokhoz pedig nagyszámú intelligens érzékelő vagy IO-Link interfésszel rendelkező I/O modul csatlakoztatható.
Jellemzők
- Üvegszál erősítésű műanyagból készült, amely megbízhatóan ellenáll a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztési áramoknak, valamint elektromágneses mezőknek
- IO-Link mesterek és hubok 8 porttal, 16 bemenettel és kimenettel
- IO-Link mester Ethernet/IP és Profinet számára
Ajánlott termékek zavarmentes adatátvitelhez
Robusztus hálózati modulok Ethernet/IP-hez
- Interfész
- EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 4--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 4--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- műanyag
- Méret
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1.3
IO-Link érzékelő/aktátor hubok hegesztési környezetekhez
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 4--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 9 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 9 A
- Ház anyaga
-
PBT, GF30
Nemesacél (1.4404), Inserts - Méret
- 68 x 39.1 x 183.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 6.0 ms
- BE folyamatadatok
- 6 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Robusztus hálózati modulok Profinethez
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Interfész
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél - Méret
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1
- Safety Hub Support
- igen
- Secondary features
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
További alkalmazási példák a robotika területén
Fedezze fel a további témákat
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure industrial robotics