Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Érintésmentes szintmérés

Érintésmentes szintmérés

A BCW öntapadós kapacitív érzékelőfejek alkalmasak tartályok vagy csővezetékek falán történő érintésmentes szintmérésre. Mivel nincs szükség úszóra a tartályban, a higiéniai folyamatok biztonsága megnő. A külön kapható erősítő lehetővé teszi a folyamatosan megbízható értékek kimenetét - akár analóg kimeneten, akár IO-Linken keresztül.

A különlegességek

  • Szabad vágás (min. 108 mm)
  • Nagy érzékelési tartomány 850 mm-ig
  • Flexibilis érzékelőfelület

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné