Nyomon követhetőség a modulok, csomagok és rendszerek összeszerelésében
BIS V multifrekvenciás ipari RFID rendszerek
A nyomon követhetőség döntő tényező az akkumulátor modul-, csomag- és rendszerek összeszerelési folyamatok hatékony működéséhez, és biztosítja a legmagasabb minőséget minden gyártási lépésnél. A Balluff érintésmentes RFID technológiája lehetővé teszi az egyes lépések teljes körű dokumentációját, mivel automatikusan rögzíti az összes gyártási adatot, beleértve az időpontot, a helyszínt, valamint a folyamat részleteit, valós időben elérhetővé téve azokat. Ez az átláthatóság elengedhetetlen az ön-vezérelt folyamatokhoz a jövőbiztos gyárakban.
Különleges jellemzők
- Robusztus BIS V processzor egység a gyors adatátvitelhez, rövid ciklusidők biztosításához és a megnövelt adatbiztonsághoz
- Sokoldalú RFID technológiák (LF, HF, UHF) használata egyetlen processzor egységgel
- Rugalmas konfiguráció akár négy olvasó/író fej és IO-Link képes érzékelők támogatásával
- Széles frekvenciatartomány és kombinációs lehetőségek különböző rendszerekhez
- Gyors és egyszerű üzembe helyezés 4-pólusú kábelezéssel és IO-Link komponensekkel
Ajánlott termékek a modul- és csomagszerelés nyomon követéséhez
HF olvasó/író fejek (13,56 MHz) integrált processzorral
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- Támogatott adathordozó-típusok
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- PBT
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
HF adathordozók (13,56 MHz)
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- Ø 11.98 x 6 mm
- antenna alakja
- kerek
- UID-sorozatszám, csak olvasható
- 8 Byte
- Tárolótípus
- FRAM
- Támogatott adathordozó-típusok
- DIN ISO 15693
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 2000 Byte
- Tárolási hőmérséklet
- -25...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Ház anyaga
- epoxigyanta-üvegszál, GF
- Védettség
- IP67
- Beépítés
-
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
Multifrekvenciás processzorok
- termékcsoport
- Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
- Interfész
- Profinet: I/O (IRT)
- Támogatott RFID-technológiák
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - csatlakozó
-
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
UHF olvasó/író fejek és antennák (860…930 MHz)
- termékcsoport
- UHF (860...930 MHz)
- Munkafrekvencia
- 865…868 MHz
- Rádióengedély
-
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA) - Méret
- 130 x 50.5 x 130 mm
- antenna alakja
- Patch
- Polarizáció
- körkörös
- Állítható kimeneti teljesítmény
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Ház anyaga
-
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó) - Interfész
- RS485 (csak BIS V csatlakozással)
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Környezeti hőmérséklet
- -20...55 °C
- Védettség
- IP54
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
IO-Link érzékelő/működtető hub
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Analóg bemenetek
- 8x Analóg, feszültség/analóg, áramerősség/analóg, hőmérséklet (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J típusú hőelem/K típusú hőelem)
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- nem
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 55 ms
- BE folyamatadatok
- 22 bájt
- KI folyamatadatok
- 1 bájt
További alkalmazási példák modul- és csomagszerelésben
További témák felfedezése
Downloads
-
Industry brochure battery industry