Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kopásmentes energia- és adatátvitel a modul- és csomagszerelvényben

BIC induktív csatolók a rugalmas és hatékony automatizálási megoldásokhoz

Az akkumulátormodulok és -csomagok összeszerelésekor, különösen a robotizált gyártósorokon, kulcsfontosságú az energia és az adatok megbízható továbbítása a mozgó és álló alkatrészek között. A hagyományosan használt csúszógyűrűk mechanikai kopásnak vannak kitéve, ami meghibásodásokhoz és növekvő karbantartási költségekhez vezethet. A Balluff BIC induktív csatolók kopásmentes megoldást kínálnak, amely biztonságosan és hatékonyan továbbítja az energiát és a jeleket akár 5 mm-es légrésen keresztül.

Különleges jellemzők

  • Karbantartásmentes és kopásmentes működés az érintkezés nélküli átvitel jelentősen növeli a rendszer rendelkezésre állását
  • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés a plug-and-play és az M12 csatlakozó minimalizálja az állásidőt.
  • Magas fokú védelem (IP67) biztonságos működés zord környezeti körülmények között is.
  • Erőteljes energiaátvitel akár 120 W-os integrált túlmelegedés elleni védelemmel.
  • Egyirányú és kétirányú jelátvitel támogatása ideális moduláris gyártási folyamatokhoz.

Ajánlott termékek érintkezés nélküli jel- és áramellátáshoz

BIC000A

Induktív csatolók jelátvitelhez

BIC005C

Induktív csatolók az IO-Link jelátvitelhez

BIC0087

Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez

BIC0007

Induktív csatolók tápellátáshoz

BIC000A

Induktív csatolók jelátvitelhez

Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Digitális bemenetek
8x PNP
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-anya, 12--pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
0.5 A
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos
Méret
Ø 30 x 106 mm
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Védettség
IP67
BIC005C

Induktív csatolók az IO-Link jelátvitelhez

Funkció
Uni IO-Link
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
Interfész
IO-Link 1.0
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
0.5 A
Ház anyaga
PBT
Méret
40 x 40 x 63 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
KI folyamatadatok
0 bájt
SIO mód
nem
BIC0087

Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez

Funkció
IO-Link
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
1.5 A
Maximális kimeneti áramerősség
2.2 A
Ház anyaga
nemesacél, -
Méret
Ø 30 x 85 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additív ciklusidő
0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
SIO mód
nem
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
BIC0007

Induktív csatolók tápellátáshoz

Funkció
Csak táp
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos
Méret
Ø 30 x 100 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67

További alkalmazási példák a modul- és csomag-összeszerelésben

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné