Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Repedések felismerése formázóelemekben

Repedések felismerése formázóelemekben

A gyártás után a formadarabokban előforduló véletlenszerű repedések felismeréséhez ideális megoldás a VisionSensor. A legkisebb szabálytalanságokat is észleli, és a furatokat és kivágásokat is teljesen megbízhatóan ellenőrzi. Ezzel a 100%-os ellenőrzéssel megbízhatóan elkerülhető a minőségromlás, valamint az utómunkálatok és reklamációk miatti többletköltségek. A felhasználói felület pedig felhasználóbarát és egyszerűen konfigurálható.

Jellemzők

  • egyszerű kezelés és ipari szabványok (Halcon) alkalmazása
  • a készülékbe integrált szoftver, könyvtár, kézikönyv és online súgó
  • a vezérlési és képadatok külön hálózaton keresztüli továbbítása
  • IO- vagy Feldbus-változatként is elérhető

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné