Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tartók Vision érzékelők és megvilágítások számára

Rögzítéstechnika

Elérhető:

25 -féle változat

A Balluff Vision érzékelőkhöz és megvilágításokhoz kiváló minőségű tartókat és tartórendszereket kap. Ezeket kifejezetten a saját Machine Vision eszközeinkhez tervezték és tesztelték, így optimálisan használhatja őket az alkalmazásaihoz.

Az érzékelőtartó kombinálható a BMS tartórendszerrel. Precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.

Jellemzők

  • Balluff látásérzékelőkhöz, ipari kamerákhoz és lámpákhoz tervezve és tesztelve
  • a flexibilis BMS tartórendszerrel kombinálható
  • precíz, stabil és hosszú élettartamú
  • optimálisan pozicionálható a Machine Vision alkalmazásban

Készlet

25 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár alkalmazás Méret Anyag
Tevékenységek
7055 HUF
BMS szerelőrendszerekhez, Ø 30 mm-es rudak befogásához Ø 30 x 59 mm Alumínium présöntvény
7707 HUF
Ø 30 mm-es rudak befogásához, BMS szerelőrendszerekhez 60 x 50 x 60 mm Alumínium présöntvény
8456 HUF
Ø 30 mm-es rudak befogásához, BMS szerelőrendszerekhez 40 x 98 mm Alumínium présöntvény
7667 HUF
BVS …-E Vision érzékelőkhöz 74 x 47 x 51 mm nemesacél
10907 HUF
BMS szerelőrendszerekhez Ø 30 x 300 mm alumínium eloxált
12616 HUF
BMS szerelőrendszerekhez Ø 30 x 500 mm alumínium eloxált
6043 HUF
BAE LED vonalvilágítás számára 61 x 40 x 43 mm alumínium eloxált, natúr
11826 HUF
BVS védőburkolathoz 172 x 34 x 65 mm Nemesacél (1.4301)
11259 HUF
BVS …-E Vision érzékelőkhöz, BVS SC SmartCamera-hoz, VESA 75/100 csatlakozólaphoz, 3D tartórendszerhez, gyorscserélő lap tartóhoz 55 x 7.5 x 60 mm alumínium eloxált, natúr
15682 HUF
BVS Vision érzékelőkhöz 15.1 x 60 x 60 mm alumínium eloxált, natúr
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné