Ultrahangos töltöttségi szint érzékelés akkumulátor-zagy tartályokban
BUS Ultrahangos érzékelők
Ultrahangos érzékelőink precíz és hatékony töltésszint-érzékelést biztosítanak az akkumulátor-zagy tartályokban a keverési folyamatok során. Folyamatosan rögzítik a töltésszintet, és valós időben továbbítják az adatokat a vezérlőrendszerhez. Ez lehetővé teszi az optimális vezérlést, megelőzve a túlfolyásokat vagy az anyaghiányokat. A robusztus érzékelőtechnológia megbízható működést garantál még a legkeményebb környezetben is, jelentősen növelve a termelés minőségét és hatékonyságát.
Különleges jellemzők
- Valós idejű, precíz töltésszint érzékelés: Magas pontossággal, függetlenül az anyag színétől vagy felületi textúrájától
- Érintésmentes mérés: Szilárd, porózus és folyékony közegeknél, minimalizálva a kopást és karbantartási költségeket.
- Megbízható teljesítmény: Poros, nedves vagy agresszív környezetben is, a kémiailag ellenálló anyagok és a robusztus kialakítás révén.
- Valós idejű adatátvitel: A vezérlőrendszerhez, a túlfolyások és anyaghiányok elkerülése érdekében.
- Kiterjesztett funkcionalitás IO-Link révén: Rugalmas paraméterezés és állapotfigyelés az optimalizált folyamatvezérléshez.
Ajánlott ultrahangos érzékelők a akkumulátor-zagy töltöttségi szintjének érzékeléséhez
BUS005Y
Nagy nyomásálló ultrahangos érzékelők
- kiképzés
- Ø 47 mm
- Folyamat csatlakozója
- G 1”
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4571)
PBT, TPU - Aktív felület, anyag
- PTFE
- hatótávolság
- 85...1500 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 9 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Nyomásállóság max.
- 6 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 9...30 VDC
BUS0067
Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel
- kiképzés
- Ø 12 mm
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség 0…10 V
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett
PBT - Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 20...250 mm
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC