Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nem csak kattogás-kattogás

Értelmesebb adatok az állapotfigyelés révén

Értelmesebb adatok az állapotfigyelés révén

Ipari ágazat:Speciális gépgyártás - kovácsolóiparÜgyfél: Vállalkozói kör: Kovácsolás, kovácsolás:Jerko Sprühsysteme GmbH

Értelmesebb adatok az állapotfigyelés révén. "Számunkra és ügyfeleink számára az állapotfigyelés és a nem tervezett gépleállások elkerülése egyre fontosabbá válik" - magyarázza Niklas Dahmen, a Jerko Sprühsysteme GmbH ügyvezető igazgatója. "Ezért feltettük magunknak a kérdést, hogyan tudnánk még több hasznos adatot gyűjteni a rendszereinkből - további erőfeszítés nélkül."


A helyzet

A permetezőgépek és rendszerek ellátása fontos szerepet játszik a gépek rendelkezésre állásában. Ha itt szennyeződés, kopás vagy a csővezetékek eltömődése miatt meghibásodás lép fel, a rendszerek leállnak. "A célunk az volt, hogy a rendszerek pneumatikus dugattyús szivattyúval történő ellátása során a folyamat megbízhatóságát stabilizáljuk a hasznosabb adatok biztosításával. A további információkat aztán a prediktív karbantartáshoz és a célzott állapotfigyeléshez kell felhasználni" - mondja Dahmen.

A kihívás

A Jerko Sprühsysteme egyedi igények alapján készít permetező rendszereket a kovácsoló- és fémfeldolgozó ipar számára. Mindegyik egyedi. A rendszerek a kis, kézi működtetésű kézi permetezőktől a robotizált rendszerekig és a nehéz terhek biztonságos kezelését szolgáló, teljesen automatikusan működő manipulátoros permetező rendszerekig terjednek.

A rendszerek nem tervezett leállása vagy meghibásodása jelentősen megzavarná a hőérzékeny alkatrészek szinkronizált gyártási folyamatát, és az újraindításkor magas költségeket okozna. És pontosan ezt kell elkerülni.

A megoldás

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) érzékelőit használó megoldás ideálisnak bizonyult. Ezek az új érzékelők a folyamatadatokon kívül olyan üzemi adatokat is rögzítenek és továbbítanak, mint a hőmérséklet, az üzemóra, a löketszám, a jelminőség és a rezgés.

"A jelminőség például információt nyújt a gép környezetéről; csökken, ha az érzékelők szennyezettek. A rezgésérték pedig megmutatja, hogy mechanikailag minden rendben van-e" - magyarázza Dahmen a további funkciókat. Ez jelentősen javítja az állapotfigyelést. És az adatok mind egy szabványos "kattogó-csattogó" érzékelőtől származnak.

Hogyan működik?

Az alkalmazott BES05Y7 érzékelőt a dugattyús szivattyúba építették be, és a beépített kiegészítő funkcióknak köszönhetően most már megbízhatóan felismeri, hogy a folyamat rendben van-e.

Sokkal többet, mint amire egy hagyományos érzékelő valaha is képes lenne.

A hőmérséklet még mindig megfelelő? A rezgésprofil rendben van, vagy kopás jelei mutatkoznak? Hány lökést végzett a szivattyú? Ezeket és más információkat az IO-Link-en keresztül továbbítja a vezérlőrendszerbe, és pontos és időszerű betekintést nyújt a rendszer állapotába. És mindezt drága speciális érzékelők nélkül - egyszerűen ott, ahová egyébként a klasszikus szabványos érzékelőt telepítenék.

Célunk, hogy kevés erőfeszítéssel sok hasznos adatot juttassunk a rendszerbe, a Balluff támogatásával teljes mértékben teljesült. Most már olyan dolgokat tudunk a rendszereinkről, amelyeket korábban nem tudtunk, és ez óriási segítséget jelent számunkra a további projekteknél.

Niklas Dahmen, A Jerko Sprühsysteme GmbH ügyvezető igazgatója


Az Ön előnyei

Az új SAMS-képes alkatrészek használata további előnyöket biztosít Önnek a gyártás során:

  • Tudja, mi történik - nem csak kattintás-kattintás.
  • A nem tervezett leállások elkerülése
  • A rendszer szervizelése tervezhető
  • Nagyobb rendszer rendelkezésre állás
  • Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe


A termékek

E funkciók és előnyök optimális kihasználása érdekében a meglévő IO-Link rendszert egyszerűen kibővítették az intelligens szabványos érzékelővel.

BNI00HL

Profinet hálózati modulok

BCM0002

Állapotfelügyeleti érzékelők

BES05Y7

Induktív közelítéskapcsolók

BNI0072

SmartLight - LED-es jelzőtornyok

BDG0291

Digitális helyzetjelzők

BNI00HL

Profinet hálózati modulok

Interfész
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 5--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya, 5--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 37.9 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1.3
Safety Hub Support
igen
BCM0002

Állapotfelügyeleti érzékelők

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Relatív páratartalom, mérési tartomány
5...95 %RH
Környezeti nyomás, mérési tartomány
300…1100 hPa
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonfilccel
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
BES05Y7

Induktív közelítéskapcsolók

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
0,5...4 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Kapcsolókimenet
PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC);Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
működési elv
Induktív érzékelő
BNI0072

SmartLight - LED-es jelzőtornyok

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Méret
60 x 60 x 309 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
KI folyamatadatok
3 bájt
BDG0291

Digitális helyzetjelzők

kijelző
Digitális kijelző
12 karakter
Tengelytípus
Üreges tengely
Tengelyátmérő
20 mm
Felbontás, forgó
14000 ppr
Ismétlési pontosság
± 1 Inkrement
linearitás maximális eltérése
±1°
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
maximális fordulatszám
600 1/min
Interfész
IO-Link 1.1
Ház anyaga
PA 12
Védettség
IP69K, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné