Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Egyedi optoelektronikai érzékelők BOH

Optoelektronikus érzékelőink igazi specialisták a tárgyak érzékelésében, széleskörű alkalmazási lehetőségekkel. Különösen pontos, valamint kisméretű és ezért nagyon rugalmasan alkalmazható BOH Micromote rendszerünk a legegyedibb igényekhez is igazítható:

A Micromote érzékelők moduláris rendszerének köszönhetően számos területen teljesíthetjük az Ön egyedi igényeit:

  • A pontos fénypont meghatározása
  • minimális mérethez való igazítás
  • egyedi házkialakítások
  • a kábelezés rugalmas kiigazítása
  • speciális környezeti feltételekhez, pl. magas vákuumhoz és megnövelt hőmérsékleti tartományokhoz való kialakítás
  • egyedi erősítők nagy mintavételi frekvenciával
  • sok (akár 30) csatorna multiplexelése

Számos alkalmazásban már bizonyítottak a testre szabott megoldásaink. Íme néhány példa:

Wafer leképezés igényes telepítési helyzetekben

Az ostyatérképezéshez olyan nagy pontosságú érzékelőt kínálunk, amely tökéletesen integrálható a robot végberendezésébe. A kifejezetten az olykor rendkívül vékony véghatásokhoz kifejlesztett feltérképező érzékelőnk különösen ellenőrzött és fókuszált fényfoltot biztosít, kiemelkedő homogenitással. Ez lehetővé teszi, hogy a mindössze néhány μm vastagságú ostyák széleit rendkívül pontosan és megbízhatóan érzékelje, és bármikor felismerje a teljes nyílásokat, a dupla ostyákat vagy a ferde helyzetben lévő ostyákat.

A leképező érzékelő az optoelektronikus Micromote technológián alapul, amely a kivételesen kicsi optikai érzékelőfejet egy külső kiértékelő egységgel (erősítővel) kombinálja, és egy rendkívül rugalmas kábelen keresztül csatlakoztatja. Így, mint minden Micromote-érzékelőt, a térképező érzékelőt is tökéletesen alkalmazkodunk még az igényes mechanikai beépítési helyzetekhez is.

Automatizált csomagolás moduláris rendszerrel

A tabletták megszámlálásához és dobozokba való helyes töltéséhez a Balluff a Micromote család fénysávos érzékelőit kínálja Önnek, amelyek rendkívüli pontossággal, rugalmassággal és szennyeződéskompenzációval rendelkeznek.

A moduláris rendszer, amely külső kiértékelő egységből, valamint adóval és vevővel ellátott érzékelőfejből áll, optimálisan az Ön igényeihez igazítható, és például a csepprés távolsága és mérete egyedileg beállítható. A mechanikai integráció tekintetében a nagyfokú miniatürizálásnak és a lehetséges specifikációknak - pl. egy nagyon rugalmas, nagy hajlítási fáradási szilárdságú érzékelőkábel - köszönhetően nagy tervezési szabadságot élvezhet. A különböző fénytípusok és hullámhosszok használatával a rendszer a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz igazítható.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné