Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Testre szabott kapacitív érzékelők BCS

A Balluff kapacitív érzékelői rendkívül pontosan és megbízhatóan érzékelik a tárgyakat és a szinteket.

Az alkalmazási területek és felhasználási területek sokoldalúak, mivel az érzékelők a legkülönbözőbb tárgyakhoz és közegekhez alkalmasak. És: know-how-nkkal egyedi alkalmazásokhoz is módosíthatók:

  • Alkalmazkodás a méretkövetelményekhez
  • házátalakítások és egyedi szerelési lehetőségek
  • a kábelezés és a csatlakozók rugalmas adaptálása
  • a burkolat anyagának hozzáigazítása a különleges környezeti feltételekhez
  • speciális nagynyomású és magas hőmérsékletű érzékelőváltozatok
  • a kapcsolási pont személyre szabott előbeállítása

Példák a bevált, testre szabott érzékelőmegoldásokra:

Módosított kábelek/házak a zord környezetben történő alkalmazásokhoz

A félvezetőgyártásban sokféle agresszív savakat használnak. A megfelelő töltő- és elosztórendszerekben a szintérzékelő érzékelőknek ezekkel szemben ellenállónak és szennyeződéstaszítónak kell lenniük. Az ilyen közegek megbízható érzékeléséhez a ház anyagának megfelelő adaptációit és nagy érzékenységet kínálunk Önnek.

Például a POM-ból készült ház mellett PTFE változatot is kínálunk PTFE burkolattal a kapcsolódó kábelhez. Továbbá Smart Level technológiánk kiválóan alkalmas az elektromosan vezető folyadékok műanyag tartályfalakon keresztül történő érzékelésére. A szerelőnyílások, valamint a kapcsolási pont előbeállítása is megvalósítható az Ön alkalmazása vagy specifikációja szerint.

Egyedi fejlesztés az autóipar számára

A nagynyomású, magas hőmérsékletű érzékelőnk (röviden HPHT-érzékelő) koncepcióját kifejezetten az autóipar különböző beszállítói számára fejlesztettük ki. Az elektromos járművek könnyűszerkezetes karosszériaépítésében az önthető gyanta felhasználásával szénszálból formázott alkatrészeket alakítanak ki.

A fröccsöntési folyamat során ellenőrizni kell, hogy a szerszámot teljesen kitöltötték-e, hogy tökéletes öntött alkatrész készüljön. Ehhez a HPHT-érzékelőnek 180 °C-os hőmérsékletet és nagy nyomást kellett elviselnie. Annak érdekében, hogy a hő ne befolyásolja vagy tegye tönkre az elektronikát, itt egy speciális, integrált elektronikával ellátott koaxiális kábelt helyeztek el a csatlakozóban.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné