Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Testre szabott mágneses kódolású érzékelők BML

Nagy pontosságú, robusztus és gyors: mágnesesen kódolt érzékelőinket nagyon dinamikus alkalmazások pontos pozicionálására és sebességérzékelésére fejlesztettük ki. A szabványon túli különböző opciókkal a legjobb megoldást kínáljuk az Ön egyedi feladatához:

  • Alkalmazkodás a minimális mérethez
  • egyedi házkialakítások
  • a kábelezés rugalmas adaptálása
  • egyedi interfész-adaptáció
  • testre szabott mágneses kódolású elmozduláskódoló rendszerek

Példák a mágneskódolt érzékelőkkel készült egyedi megoldásokra:

A mágneses céltárgyak tökéletes adaptálása az egychipes megoldásokhoz

Kifejezetten az iC házi chipekhez iC-MU, iC-MU150 és iC-MU200 abszolút szögméréshez kínálunk átfogó céltárgyportfóliót. A rendkívül lapos mágneses céltáblák nagy pontossággal rögzíthetők a tengelyhez, és kategóriájukban a lehető legjobb rendszerpontosságot kínálják minden versenytársnál.

A legalább 17 mm-es és legfeljebb 85 mm-es külső átmérőtől a standardok közül választhat. Megfelelő mennyiség esetén kérésre szívesen készítünk mechanikai adaptációkat speciális geometriákhoz.

Egyedi megoldások a rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz

A Balluff mágnesesen kódolt helyzetjelzői a nagy dinamikájú alkalmazások, pl. gyógyszeripari automaták robotjainak pontos pozicionálásához használatosak. Szinte korlátlan gyorsulások és rendkívül nagy haladási sebességek lehetségesek a pontosság csökkenése nélkül.

Az érzékelő- és kódolási változatok széles választéka lehetővé teszi az Ön egyedi körülményeihez való optimalizálást. Az akár +-5 μm-es rendszerpontosságnak és az akár 0,5 μm-es felbontásnak, valamint a szűkös beépítési körülményekhez való lehetséges alkalmazkodásnak köszönhetően a kisméretű, robusztus mérőrendszereket a legkülönbözőbb alkalmazásokba integrálhatja.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné