Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szenzortechnika

Sokoldalúan használható érzékelő technológia az iparban

A Balluff a gépek és rendszerek érzékelőtechnológiája területén a teljes technológiai sokszínűséget kínálja különböző működési elveivel. Kiváló minőségű és pontos érzékelőket és rendszereket kínálunk minden alkalmazáshoz és követelményhez, az elmozdulásméréstől és azonosítástól kezdve a tárgyak felismeréséig és a folyadékmérésig. Érzékelők mindennapi ipari alkalmazásokhoz, valamint szélsőséges és zord környezetben való használatra. Emellett a legjobb hálózati és csatlakozási technológiát, valamint a tartozékok széles választékát kínáljuk Önnek. Érzékelőtechnológiánk képezi az alapját az Ön gépei és rendszerei automatizálásának és digitalizálásának. A legnagyobb pontosságú és legjobb minőségű érzékelőket kínáljuk az Ön folyamataihoz.

Termékkalauz a tárgyfelismeréshez

Mondja el, hogy mik az igényei, és mi megmondjuk, hogy melyik termékre van szüksége!
Alkalmazás

DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított érzékelőtechnika

Minőségirányításunk a DIN EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított. Minden termékünket cégünk saját akkreditált laboratóriumában teszteljük. A Balluff érzékelői megfelelnek mind a regionális, mind a nemzetközi ipari szabványoknak, és világszerte számos gépen sikeresen alkalmazzák őket.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné