Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tartozékok

Gépi tartozékok és érzékelők rögzítése

Tartozékainkkal egyszerűen felszerelheti, telepítheti és pontosan elhelyezheti érzékelőinket, RFID-rendszereinket, kameráinkat, valamint jelző- és kijelzőberendezéseinket a magas gépi rendelkezésre állás érdekében. Kiváló minőségű tartozékok széles választéka támogatja Önt a hardverek optimális felszerelésében a gépekbe és rendszerekbe. A Balluff széles termékpalettája különböző kivitelben, szinte minden alkalmazáshoz optimális berendezéseket kínál.

Nemcsak az érzékelők pontos felszereléséhez kínálunk tartozékokat, hanem a gépi tartozékok széles választékát is, például védőházakat vagy világítási tartozékokat, hogy optimálisan megvilágítsuk gépeit, megkönnyítve ezzel bizonyos érzékelők és rendszerek használatát. A tartozékok széles választéka optimálisan illeszkedik alkatrészeink minden egyes változatához, és így egyszerűsíti a gépek és rendszerek tervezését és telepítését, valamint a gyártási folyamatokat. Az optikai rendszerekhez szükséges reflektorok és szálak széles választéka mellett jelátalakítókat és adaptereket is kínálunk a jelek hatékony továbbításához.

Szívesen adunk tanácsot a tartozékok optimális kiválasztásával és kombinálásával kapcsolatban.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné