Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Rugalmas folyamatvizualizáció az akkumulátormodulok és -csomagok összeszerelésében

SmartLight LED jelzőlámpák a hatékony felügyelethez és vezérléshez

Az akkumulátormodulok és -csomagok összeszerelésében a precíz folyamatvizualizáció kulcsfontosságú a gépek és rendszerek hatékony felügyeletéhez, illetve vezérléséhez. SmartLight jelzőfényeink rugalmas és sokszínű színspektrummal rendelkeznek, amelyek segítségével az üzemi állapotok egyértelműen jelezhetők. A színek a vezérlőrendszeren keresztül egyedileg definiálhatók, hogy valós időben jelezzék a fontos vagy kritikus állapotokat. Az IO-Link technológia révén a lámpák nemcsak egyszerűen telepíthetők, hanem működés közben is könnyen állíthatók. Néhány parancs segítségével különböző színek rendelhetők a SmartLight lámpákhoz anélkül, hogy a LED oszlopokat mechanikailag módosítani kellene. A még átfogóbb folyamatfelügyelet érdekében a SmartLight jelzőfények három választható üzemmóddal rendelkeznek, és opcionálisan integrált hangmodullal is elérhetőek az akusztikus riasztásokhoz.

Különleges jellemzők

  • Rugalmas színspektrum – Gépállapotok egyedi jelzésére
  • Egyszerű állítás működés közben – IO-Link segítségével, mechanikai változtatások nélkül
  • Három választható üzemmód – Különböző alkalmazásokhoz
  • Opcionális hangmodul – További akusztikus jelzésekhez
  • Gyors telepítés és integráció – Meglévő rendszerekbe

Ajánlott intelligens lámpák és gépvilágítás a termelési folyamatok vizualizálásához

BNI0082

LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

BNI0088

Intelligens LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

BAE00ZM

Gépvilágítás

BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

BNI008A

Kompakt LED jelzőfény 6 szegmenssel és IP67-es védelemmel

BNI0082

LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 309 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BNI0088

Intelligens LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 213 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BAE00ZM

Gépvilágítás

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 45 x 420 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
Boroszilikát üveg
Fényfolt
380 x 42 mm
Kisugárzási szög
120 °
Fény jellege
LED diffúz fehér fény
Fényerősség
1450 lm
Színhőmérséklet
5000 K
Környezeti hőmérséklet
-20...40 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Védettség
IP67
BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

működési elv
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 64 x 199 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BNI008A

Kompakt LED jelzőfény 6 szegmenssel és IP67-es védelemmel

működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 234.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP30
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt

További alkalmazási példák a modul- és csomag-összeszerelésben

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné