Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Vizualizálja az elektródák bevonási és szárítási folyamatait

BNI SmartLight – Gyors hibadetektálás és hatékony folyamatvezérlés

Az elektródák bevonása és szárítása során az akkumulátorgyártásban fontos a pontos vizualizáció és a gyors reakcióidő, hogy a stabil gyártási feltételek biztosíthatóak legyenek. A bevonógépeknek folyamatosan figyelniük kell különböző paramétereket, például a bevonási sebességet, a zagy viszkozitását és a szárítási szakasz hőmérsékletét. A Balluff SmartLight BNI LED jelzőoszlopok rugalmas vizualizációt kínálnak ezekhez a paraméterekhez, és eltérések esetén azonnal láthatóvá teszik azokat. Különböző megjelenítési módok és testre szabható színspektrum biztosítja az intuitív kijelzést, például az „Bevonási folyamat aktív”, „Szárítás befejezve” vagy a „Figyelmeztetés: anyaghiány” állapotokhoz. Ez lehetővé teszi a kezelőszemélyzet számára, hogy azonnal reagáljon a változásokra, és a szükséges intézkedéseket megszakítás nélkül kezdeményezze. Az opcionális akusztikus jelek növelik a biztonságot és lehetővé teszik a gyors beavatkozást szükség esetén.

Különleges jellemzők

  • Tetszőleges színspektrum az állapotok, például az „Üzem aktív”, „Eltérés észlelve” vagy „Karbantartás szükséges” megjelenítéséhez.
  • Három megjelenítési mód (szegmens, szint és futófény mód) – Rugalmasan alkalmazkodik a különböző folyamatigényekhez.
  • Kijelzők egyszerű beállítása működés közben lehetővé teszi a gyors reakciót a változásokra anélkül, hogy megszakítaná a folyamatot.
  • Opcionális hangmodul felerősíti a vizuális jeleket, és gyorsan tájékoztatja a kezelőszemélyzetet.

Ajánlott SmartLight jelzőfények és gépvillágítás a gyártási folyamatok vizualizálásához

BNI0082

SmartLight – LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

BNI0088

Smart LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

BAE00ZM

Gépvilágítás

BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

BNI008A

Kompakt LED jelzőfény 6 szegmenssel és IP67 védelemmel

BNI0082

SmartLight – LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 309 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BNI0088

Smart LED jelzőoszlopok különböző számú szegmenssel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 213 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BAE00ZM

Gépvilágítás

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 45 x 420 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
Boroszilikát üveg
Fényfolt
380 x 42 mm
Kisugárzási szög
120 °
Fény jellege
LED diffúz fehér fény
Fényerősség
1450 lm
Színhőmérséklet
5000 K
Környezeti hőmérséklet
-20...40 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Védettség
IP67
BAV001W

IO-Link vezérlőpanel

működési elv
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 64 x 199 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BNI008A

Kompakt LED jelzőfény 6 szegmenssel és IP67 védelemmel

működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 234.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP30
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt

További alkalmazási példák a bevonási és szárítási folyamatokban

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné