Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez
Megbízható feszültségellátás a kapcsolószekrénybe való beépítéshez
Növelje meg alkalmazásai teljesítményszintjét. A kapcsolószekrényekhez kifejlesztett, rövidzárlat ellen biztosított hálózati tápegységek tápellátást biztosítanak az automatizáláshoz. 24 V-os feszültséggel és a gépdiagnosztikába való integráláshoz szükséges diagnosztikai kimenetekkel rendelkeznek, és világszerte jóváhagyással rendelkeznek.
Jellemzők
- egyfázisú vagy háromfázisú
- 75…960 W, párhuzamosan kapcsolva 2,8 kW-ig
- szabályozható kimeneti feszültség
- Ready és riasztás-LED és -kimenet (digitális)
- párhuzamos és soros üzemmód az alkalmazásokhoz való rugalmas hozzáigazításhoz (típusfüggően)
- a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
- nyitó irányú jelleggörbe vagy Hiccup-mód zárlat esetén
- Fém vagy fém/műanyag házak