Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Heartbeat® tápegységek

Optimális és különösen hatékony tápellátás nagy igénybevételt jelentő automatizálási feladatokhoz

Heartbeat® tápegységek

Heartbeat® tápegységeink megbízható és hatékony tápellátást biztosítanak az érzékelők, aktorok, vezérlések és HMI-k számára. Speciálisan fejlesztve a nagy igénybevétellel járó, kritikus alkalmazásokhoz, hosszú élettartammal és diagnosztikai lehetőségekkel. Különösen magas minőségű összetevőkkel, hosszú élettartammal és beépített felügyelettel rendelkeznek.

A Heartbeat® állapotjelző LED helyileg, három színnel jelzi az aktuális terhelési állapotot, a készülék használtsági fokát, valamint a tápegység maradék élettartamát. A digitális kimeneteken keresztül a riasztások, a terhelések és az élettartam felügyelhető.

Heartbeat® tápegységeink extra keskeny beépítési formája lehetővé teszi a kapcsolószekrény helytakarékos kialakítását (IP20 védettségű házak). A decentralizált szerkezetű berendezéseknél közvetlenül a fogyasztóknál telepített IP67-változat ban szintén elérhetők.

Jellemzők

  • 24 V, egyfázisú
  • 91 W és 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • rövidzárlat 150%-os túlterheléssel
  • szabályozható kimeneti feszültség
  • a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
  • A Heartbeat® támogatja a megelőző karbantartást és az állapoton alapuló karbantartást (Ipar 4.0)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné