Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel

Optimális tápellátás a nagy igénybevételt jelentő automatizálási megoldásokhoz IO-Link kommunikációs interfésszel ellátott állapotdiagnosztikával

Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel

IO-Link interfésszel rendelkező Heartbeat® tápegységeink megbízható és hatékony tápellátást biztosítanak az érzékelők, aktorok, vezérlések és HMI-k számára. Speciálisan fejlesztve a nagy igénybevétellel járó, kritikus alkalmazásokhoz, hosszú élettartammal és diagnosztikai lehetőségekkel. Különösen magas minőségű összetevőkkel, hosszú élettartammal és beépített felügyelettel rendelkeznek.

A Heartbeat® állapotjelző LED helyileg, három színnel jelzi az aktuális terhelési állapotot, a készülék elhasználtsági fokát, valamint a a tápegység maradék élettartamát. A digitális kimeneteken keresztül a riasztások, a terhelés szintje és az élettartam adódik ki. Az IO-Link-interfészen keresztül részletes diagnosztikai és állapotinformációk kérhetők le az aktuális eszközről, az üzemi paraméterekről és az előzményekről.

IO-Link interfésszel ellátott Heartbeat® tápegységeink extra keskeny beépítési formája lehetővé teszi a kapcsolószekrény helytakarékos-optimalizált kialakítását (IP20 védettségű házak). A decentralizált szerkezetű rendszereknél közvetlenül a fogyasztóknál használt IP67-változatok szintén elérhetők.

Jellemzők

  • 24 V, egyfázisú
  • 91, 120, 240 és 480 W
  • rövidzárlat 150%-os powerboosttal
  • szabályozható kimeneti feszültség
  • a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
  • A Heartbeat® támogatja a megelőző karbantartást és az állapoton alapuló karbantartást (Ipar 4.0)
  • Minden Heartbeat®-információ elérhető a fölérendelt vezérlő- és diagnosztikai rendszerben IO-Linken keresztül
  • Optikai csatlakozó felület az IO-Link-kommunikációhoz
  • Az IO-Link-kommunikáció és a tápellátás galvanikusan el vannak választva
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné