Rilevamento affidabile della presenza di celle nell'assemblaggio delle batterie
Interruttori di prossimità fotoelettrici BOS per un rilevamento preciso e un'automazione fluida
Nell'assemblaggio delle batterie, in particolare nella produzione di moduli con tecnologia cell-to-pack, il rilevamento preciso della presenza delle singole celle della batteria è fondamentale per un processo di assemblaggio fluido e automatizzato. I nostri sensori di prossimità fotoelettrici BOS rilevano in modo affidabile la presenza delle celle, indipendentemente dalla superficie, dal colore o dal materiale delle stesse. Ciò garantisce un'elevata affidabilità ed efficienza del processo nelle linee di produzione assistite da robot.
Le caratteristiche speciali
- Varie gamme disponibili per diversi requisiti di assemblaggio
- Rilevamento preciso degli oggetti anche in presenza di uno sfondo molto vicino
- Indipendente dalla superficie, dal colore o dal materiale delle celle, quindi versatile nell'uso
- Campo di scansione pressoché costante anche con diversi gradi di riflessione
Prodotti consigliati per il montaggio delle batterie
Versione entry-level economica e di dimensioni ridotte dei nostri sensori a tasteggio cubici
- Serie
- 5K
- Dimensione
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- Fuoco tipico a 260 mm
- Dimensioni dello spot luminoso
- 0.2 x 0.3 mm nel punto focale
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 20...300 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Sensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce per montaggio in foro
- Serie
- R81K
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (emettitore)
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0.3...20 m
- Collegamento
- Cavo, 2 m, PVC
- Materiale custodia
-
ABS
PMMA - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dotazione
- Angolare di ritegno
Sensori fotoelettrici verticali a sbarramento con diversi tipi di luce fino a 20 m di portata
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensione
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (ricevitore)
- Tipo di luce
- Luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Pressofusione di zinco
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e pacchi
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry