Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

L'automazione resa semplice: la nostra Entry Line

Massima efficienza. Minima complessità. Rapporto prezzo-prestazioni convincente.

Nella scelta dei sensori, gli utenti si trovano spesso davanti a un bivio:optare per prodotti a basso costo, con compromessi su qualità e funzionalità, che possono comportare frequenti retrofit, fermi macchina ed elevati costi di manodopera, oppure scegliere componenti costosi, dotati di molte funzioni spesso superflue, che rendono l’investimento più oneroso e richiedono competenze specialistiche aggiuntive durante l’installazione.

I prodotti Entry Line di Balluff offrono tutto ciò che serve per applicazioni standard, senza compromessi: qualità comprovata, senza extra superflui, a un prezzo conveniente.

I tuoi vantaggi in sintesi

La Entry Line garantisce le funzionalità fondamentali per gli ambienti di produzione standard: essenzialità, massima efficienza e una struttura orientata al futuro.

I prodotti sono facili da integrare, configurabili in modo intuitivo e si distinguono per il loro design robusto.

Grazie al suo eccellente rapporto qualità‑prezzo, alla riduzione delle varianti e all’elevata durata, questa soluzione permette un significativo contenimento dei costi, soprattutto nelle produzioni su larga scala.

Focus sull'essenziale e massima flessibilità
Ottieni esattamente ciò di cui hai bisogno – senza extra inutili
Integrazione e gestione semplici
Scelta rapida, installazione semplice, funzionamento senza complicazioni
Efficienza e convenienza economica
Meno tempi di inattività, meno manutenzione, meno sprechi
Partnership affidabile
Balluff è al tuo fianco con servizio e supporto

Tecnologia di connessione

Ottieni soluzioni coerenti e progettate su misura per la tua automazione industriale grazie alla tecnologia di collegamento Balluff più adatta.
Esplora la gamma

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare