Accoppiatori dati LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Disponibile in:
1 Versioni
Gli accoppiatori dati LF di Balluff garantiscono il massimo in termini di flessibilità. Trasmettono i dati in modo sicuro tramite due interfacce aria. Per farlo assolvono il compito di bypass contactless di entrambi i giunti invece di una trasmissione dati fissa.
Gli accoppiatori dati si impiegano ovunque sia indispensabile una doppia interfaccia meccanica, ad esempio in tavole girevoli, supporti pezzi intercambiabili o bracci di presa. Potete quindi semplificare il vostro concetto di impianto e incrementarne la disponibilità grazie al rapido contatto, come ad esempio nel cambio utensile.
Le caratteristiche particolari
- gli accoppiatori dati lavorano come un cavo di prolunga
- trasmissione esente da manutenzione senza usura meccanica
- trasmissione rapida e sicura del segnale
- diverse lunghezze di cavo: 1 m, 2 m e 5 m
- cablaggio semplice, ad esempio di tavole girevoli, testine punzonatrici intercambiabili ecc.
- incremento di query funzionali anche in punti finora irraggiungibili
1 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Forma costruttiva 1 | Forma costruttiva 2 | Forma antenna | Lunghezza cavo L | Materiale custodia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
845.57 EUR | M16x1 | M16x1 | rotonda | 0.30 m | Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.