- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Massimizzare l'efficienza e l'affidabilità con sensori avanzati e tecnologie di rete
Balluff propone componenti d'avanguardia per l'idraulica e la pneumatica che consentono una perfetta integrazione di sensori avanzati e tecnologie di monitoraggio nei tuoi sistemi idraulici. Le nostre soluzioni sono progettate per ottimizzare l'efficienza, garantire alta precisione e ridurre al minimo i tempi di inattività in un'ampia gamma di applicazioni.
Esplora soluzioni innovative per sistemi idraulici e pneumatici, progettate in base alle tue esigenze.
Offriamo diverse tecnologie per il monitoraggio di movimento e posizione, pressione, temperatura, flusso e livello, fornendo agli utenti dati di processo e di servizio.
Che tu opti per soluzioni standard o per applicazioni compatibili con l'IIoT, Balluff ti fornisce un supporto completo, personalizzato secondo le tue necessità.
Altri esempi per specifiche aree di applicazione

Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
I sensori e gli attuatori IO-Link rappresentano ormai uno standard consolidato nella tecnologia dell'automazione. Tuttavia, il protocollo IO-Link standardizzato (IEC 61131-9) offre vantaggi significativi nella tecnologia dei fluidi anche nelle fasi di pianificazione del progetto, installazione e monitoraggio dei componenti e dello stato del sistema:
Analisi e gestione dati nel cloud
Monitoraggio e visualizzazione dei dati raccolti
Assi autonomi a livello di campo
Misurazione del flusso di liquidi con il controller di flusso termico BFF
Misurazione della temperatura con i sensori di temperatura BFT
Parametrizzazione delle valvole tramite IO-Link
Monitoraggio della pressione con i pressostati BSP
Rilevamento continuo del livello con i sensori di posizione lineare magnetostrittivi BTL
Monitoraggio del livello mediante rilevamento del valore limite con i sensori capacitivi BCS

Monitoraggio dell'unità di potenza idraulica
Una potente pompa idraulica o un compressore e il relativo motore elettrico sono il cuore di molti sistemi di produzione. Con ilCondition Monitoring Toolkitottieni un sistema completo per raccogliere e analizzare i dati sulle condizioni della tua macchina. Il nostro toolkit è in grado di valutare le variabili fisiche della tua unità idraulica e di tenerti costantemente informato su eventuali deviazioni significative permettendoti di intervenire tempestivamente.

Protezione dalle esplosioni
I componenti per la tecnologia dei fluidi sono utilizzati anche in ambienti a rischio esplosione,ad esempio nel monitoraggio di cilindri idraulici e pneumatici, nel controllo delle valvole a comando idraulico e pneumatico, e nella rilevazione dei livelli di olio o riempimento.
Balluff propone una vasta gamma di sensori e trasduttori, tutti dotati delle certificazioni necessarie.
Il nostro portfolio
Tecnologia dei sensori
Networking
Monitoraggio delle condizioni
Per qualsiasi domanda, contattaci!
video
-
Rilevamento della posizione al micron - Sensori di posizionamento Balluff
-
Balluff BTL - La nuova generazione di sistemi di posizionamento magnetostrittivi
-
Tecnologia dei fluidi
-
Networking industriale con IO-Link - Intelligente, semplice, a prova di futuro
-
Soluzioni di monitoraggio delle condizioni Balluff
-
Cavi, connettori e sistemi di montaggio - Tutto ciò che ti serve
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment