- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Industria della plastica
Precisione per un'alta disponibilità del sistema
La plastica è il materiale del 21° secolo. La sua gamma di applicazioni è enorme e sta diventando sempre più ampia grazie alle nuove composizioni, così che le richieste di produzione e di ingegneria meccanica stanno aumentando. Balluff vi offre soluzioni di sensori e sistemi ad alte prestazioni con una tecnologia di rete e di collegamento di alta qualità. E quindi i prerequisiti ideali per padroneggiare con sicurezza la crescente diversità. L'alta qualità delle nostre soluzioni permette concetti di sistema sofisticati, supporta la disponibilità delle macchine e contribuisce ad un uso efficiente: sia per la movimentazione del materiale, lo stampaggio ad iniezione e il soffiaggio o la tecnologia di collegamento e giunzione.
Movimentazione dei materiali: Come ha successo un processo ottimale
Assicurare un processo ottimale durante la manipolazione del materiale e garantire continuamente la purezza della plastica. I nostri sensori capacitivi e ad ultrasuoni assicurano livelli di riempimento corretti. E l'Industrial RFID si occupa del controllo mirato di tutti i processi.
Questo assicura che i granuli, le cariche e i materiali di rinforzo siano trasportati con precisione millimetrica dal silo alla stazione dei tubi, dal miscelatore alla macchina di stampaggio a iniezione. In diverse linee di produzione e in ogni singolo lotto. In questo modo, si gestisce l'esatto dosaggio di sempre nuovi composti in sempre nuove composizioni in modo rapido, preciso e affidabile.
Allo stesso tempo, si aumenta l'efficienza dell'alimentazione, si migliora la qualità della produzione e si riducono i reclami. Questo perché la RFID registra continuamente tutti i dati del processo e del prodotto. Questa documentazione continua crea anche la certezza del diritto.
Stampaggio a iniezione: Ogni dettaglio sotto controllo
Il cliente sa che ogni passo del processo di stampaggio a iniezione di alta precisione deve essere perfetto. Dall'iniezione del composto di stampaggio ai movimenti della vite fino all'espulsione del pezzo stampato finito. Potete controllare in modo affidabile tutti i movimenti nella macchina di stampaggio a iniezione con le nostre soluzioni di alta qualità.
I nostri sistemi induttivi di misurazione della posizione supportano il riempimento veloce dello stampo e i nostri sensori capacitivi controllano la completezza. I sistemi di misurazione della posizione codificati magneticamente assicurano una chiusura delicata dello stampo. E robusti sensori di pressione integrati nel cilindro idraulico garantiscono la corretta chiusura delle piastre di serraggio.
Potete contare sull'alta ripetibilità e sulla durata della nostra tecnologia, che è stata ottimizzata attraverso i test HALT (High Accelerated Lifetime Testing). Con un design robusto, estendiamo i tempi di funzionamento e contribuiamo alla disponibilità del sistema. Perché per voi, qualità significa precisione. E affidabilità significa efficienza economica.
Soffiaggio: Economico grazie all'uso ottimale dei materiali
Nel soffiaggio, Balluff vi offre una grande precisione per l'uso ottimale dei materiali. Assicuriamo l'esatta estrusione dei tubi, permettiamo la corretta costruzione di più strati di plastica.
E i contenitori con pareti interne resistenti agli acidi, con diversi spessori delle pareti o in diversi colori possono essere prodotti in modo affidabile. Questo è economico e garantisce la qualità desiderata del prodotto. Perché solo attraverso l'esatta lavorazione dei singoli materiali si può essere sicuri che serbatoi, contenitori o bottiglie, per esempio, abbiano le proprietà richieste.
Tecnologia di giunzione: Tutte le saldature continuamente in vista
Sia la saldatura a ultrasuoni che quella a vibrazione offrono le migliori condizioni per unire in modo sicuro materiali uguali e diversi. Con queste tecniche di saldatura, la resistenza meccanica e la tenuta possono essere gestite al meglio quando si uniscono i materiali.
Per testare in modo affidabile queste tecniche di giunzione di prima classe, vi forniamo soluzioni sofisticate. Questo vale anche per aree sensibili come l'industria alimentare o l'ingegneria medica ed elettrica.
È possibile confrontare continuamente tutti i risultati nel processo. I sistemi di misurazione dello spostamento super-veloce vi forniscono un feedback di posizione preciso e le versatili telecamere industriali si occupano del controllo visivo della qualità. Saldature, dimensioni, distanze, fasi di produzione - tutto è in vista. Inoltre, con le nostre SmartCameras si può godere di una facilità d'uso eccezionale.
Automazione e robotica: Risparmiare costi con una rete ad alta velocità
I compiti di automazione supportati da robot non sono più necessariamente associati a molto lavoro di installazione, manutenzione e sostituzione. Con la trasmissione senza contatto di segnali ed energia tramite accoppiatori induttivi, potete tranquillamente lasciarvi alle spalle l'usura e la rottura dei cavi. Inoltre, l'uso di queste unità rapidamente separabili vi rende molto flessibili.
Se usate anche IO-Link, potete semplificare notevolmente la vostra topologia di rete. Si riduce al minimo lo sforzo di installazione e si gode dell'immunità alle interferenze. Con lo standard di comunicazione, si integrano tutti i sensori nel livello del bus di campo. E con i dispositivi IO-Link, la diagnostica coerente e la parametrizzazione sono possibili attraverso il controller. IO-Link offre trasparenza fino all'ultimo metro e riduce il numero di dispositivi. Per una struttura di rete snella, basta collegare i dispositivi IO-Link con un modulo di rete IO-Link e raggruppare i segnali. Questo vi permette anche di beneficiare di un enorme risparmio di tempo e denaro. Il portafoglio IO-Link di Balluff con sensori intelligenti, moduli di rete e I/O vi offre una scelta senza pari per questa efficienza.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry