- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Elettrodomestici bianchi
Produrre elettrodomestici in modo affidabile ed efficiente
Dalla lavorazione del metallo all'intralogistica fino al montaggio: Balluff vi supporta con un'ampia gamma di soluzioni per la produzione efficiente e senza errori di elettrodomestici bianchi.
Alcuni dei temi importanti in questo settore, per esempio la tracciabilità tramite RFID o la tecnologia di manipolazione e assemblaggio, ci occupano quotidianamente da decenni. Ma ci occupiamo anche intensamente delle nuove esigenze di produzione come il monitoraggio delle condizioni o l'IIoT e possiamo offrirvi soluzioni innovative per ottimizzare il vostro processo di produzione.
Tecnologia di lavorazione e formatura dei metalli: Parametri di riferimento per gli standard di domani
Le presse meccaniche sono diventate un elemento indispensabile per la formatura dei metalli. Gli utensili e gli stampi utilizzati, di particolare qualità e precisione, sono solitamente progettati per grandi quantità. Nessuno può permettersi lunghi tempi di inattività, perché ogni ritardo di produzione costa tempo e denaro, soprattutto se si devono sostituire i beni danneggiati. Potete fare affidamento sulle soluzioni di sensori di Balluff: registrano sempre l'esatta posizione della pressa durante le operazioni di lavorazione, rilevano immediatamente i malfunzionamenti ed evitano i danni conseguenti poichè la pressa si spegne immediatamente in caso di emergenza.
Tracciabilità e intralogistica: Alta velocità, alta trasparenza - alta qualità
Gestire continuamente i movimenti di scorte e materiali evitando gli errori in modo affidabile è una sfida per le aziende di quasi tutti i settori. I processi automatizzati vi permettono di immagazzinare e recuperare anche grandi quantità - in meno tempo e con maggiore precisione. Non c'è da stupirsi, quindi, che i sistemi di navetta dinamica e i traslo-elevatori stiano sostituendo sempre più il lavoro manuale di magazzino. Un altro fattore di maggiore efficienza è l'alta trasparenza del processo. La tracciabilità di tutte le fasi del processo è ugualmente importante - dall'approvvigionamento delle materie prime e dalla produzione al consumo e allo smaltimento. Balluff vi offre soluzioni affidabili per l'intralogistica e soluzioni di identificazione altamente precise con opzioni di controllo controllate da software.
Assemblaggio, robotica e correzione degli errori: Dati in flusso, processi in vista, produzione sotto controllo
Sia che vogliate raggruppare i segnali, raccogliere e tracciare i dati del vostro processo di assemblaggio o visualizzare gli stati operativi: Balluff vi aiuta a gestire senza sforzo tutti questi compiti nel vostro assemblaggio.
Per soddisfare i vostri elevati requisiti di produzione, utilizzate già una vasta gamma di metodi di assemblaggio, dalle stazioni di lavoro manuali alle linee di produzione altamente automatizzate che utilizzano la robotica. Nel campo innovativo della robotica, vi aiutiamo anche a massimizzare l'efficienza e a garantire un'alta qualità del prodotto - con soluzioni che, per esempio, sostituiscono cablaggi complessi, consentono cambi rapidi degli utensili e facilitano l'interazione tra uomo e macchina.
Per garantire che non si verifichino errori nei complessi processi della vostra produzione, offriamo prodotti per l'integrazione nelle vostre applicazioni a prova di errore. Consentono anche un controllo continuo della qualità, che aumenta l'efficacia globale delle attrezzature (OEE).
Processi intelligenti e monitoraggio delle condizioni: Flessibile, intelligente, senza problemi
Con sistemi per il monitoraggio dei processi e delle condizioni costituiti da componenti intelligenti, Balluff contribuisce al funzionamento efficiente e senza problemi di macchine e impianti nell'industria.
Per esempio, i sensori possono prevenire tempi di inattività non pianificati registrando e monitorando in modo affidabile il livello di riempimento, la temperatura o la pressione, fornendo dati sulle condizioni dell'impianto e permettendo così di effettuare una manutenzione preventiva. Si riconoscono più rapidamente i cambiamenti come l'usura o anche i malfunzionamenti dei singoli componenti e si può coordinare meglio la loro manutenzione. I sensori Balluff possono monitorare automaticamente i valori limite definiti delle risorse di produzione e informarvi se sono stati superati - o riordinare direttamente le risorse. Questo sostituisce i controlli manuali e aumenta l'efficacia globale delle attrezzature (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances