- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
Sensori, networking e soluzioni di tracciabilità per ottimizzare i processi produttivi
L'automazione e la produzione robotica richiedono alta precisione, velocità e flessibilità. Balluff supporta questi requisiti con sensori e componenti che migliorano l'affidabilità e l'efficienza dell'automazione. Progettate per produttori, costruttori e integratori di sistemi, le nostre tecnologie consentono operazioni più fluide in settori come l'automotive, la produzione di batterie, il packaging e l'elettronica.
Balluff ti aiuta a raggiungere la massima efficienza per le tue operazioni robotiche con sensori robusti per applicazioni di saldatura, ambienti washdown e camere bianche, soluzioni networking per un flusso dati ottimizzato, lettori di codici e RFID per la tracciabilità della produzione e sensori di monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva.
Oltre a migliorare l'efficienza e la qualità del prodotto, le nostre soluzioni consentono applicazioni robotiche accurate e flessibili, come cambi rapidi e privi di errori degli utensili a fine braccio, posizionamento accurato dei pezzi, movimenti e tracciamento precisi di robot mobili e sistemi di trasporto.
Massimizzare l'efficienza e la precisione nella movimentazione robotizzata dei materiali
La nostra visualizzazione 3D mostra come la tecnologia di automazione renda la movimentazione robotica dei materiali più sicura, efficiente e priva di errori. Dai sensori per il monitoraggio delle condizioni, ai moduli di rete, RFID, SmartLight, sensori fotoelettrici per il rilevamento degli oggetti, fino agli accoppiatori induttivi che evitano l'usura dei collegamenti elettrici.
1
Panoramica
1
Qui è possibile osservare come i componenti Balluff lavorano insieme per garantire un flusso di materiale fluido e preciso nelle applicazioni robotiche di pick-and-place.
Clicca su un elemento per ottenere informazioni dettagliate.
2
Tag RFID UHF
2

I tag RFID UHF BIS per 860 - 960 MHz offrono un'ampia gamma di supporti dati UHF per una grande varietà di applicazioni.
Ad esempio, possono essere utilizzati per il montaggio diretto su metallo, per l'etichettatura di strumenti, per applicazioni ad alta temperatura e per soluzioni monouso come etichette UHF autoadesive.
3
Testine di lettura/scrittura e antenne UHF
3

Le nostre testine di lettura/scrittura sono scalabili e si adattano in modo flessibile alle tue esigenze di identificazione, ad esempio su linee di trasporto o gateway.
Sono disponibili in diverse versioni per varie distanze e applicazioni.
La portata effettiva dipende dalla combinazione di testina di lettura/scrittura o antenna e supporto UHF, oltre che dalla configurazione dell'unità di valutazione.
4
Unità di processo UHF
4

La nostra unità di valutazione indipendente dalla frequenza, BIS V, semplifica la gestione dell'inventario. È estremamente versatile e supporta il funzionamento misto di tutte le famiglie di prodotti (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).
Ogni unità BIS V può gestire contemporaneamente fino a quattro testine di lettura/scrittura. Supporta inoltre tutti i protocolli di rete industriali comuni e standardizzati a livello mondiale, per applicazioni trasversali a più settori.
5
SmartLight
5

La torretta di segnalazione LED SmartLight, dotata di interfaccia IO-Link, visualizza gli stati operativi, come temperature, livelli di riempimento degli impianti o la posizione di un carrello rilevata tramite un sistema di misurazione del percorso, utilizzando uno spettro flessibile di LED multicolori.
Ogni colore è configurabile singolarmente e fornisce segnali chiari per una varietà di condizioni della macchina, da quelle normali a quelle critiche. Le tendenze e le variazioni nei parametri fisici sono rappresentate in modo intuitivo dalla scala cromatica.
6
Moduli di rete
6

Progettata per garantire una perfetta connettività tra sensori e attuatori, la nuova generazione di moduli di rete Balluff offre funzionalità di parametrizzazione e diagnostica altamente versatili tramite display integrato, LED e server web. I moduli sono compatibili con IIoT e supportano REST API e MQTT.
Tre classi di master IO-Link - Entry, Standard e Advanced - permettono di scegliere il livello di prestazioni più adatto alle proprie esigenze. In tutte le classi sono disponibili versioni multiprotocollo che supportano le reti Ethernet industriali più comuni. Gli alloggiamenti in metallo, plastica e per ambienti washdown consentono l'utilizzo in qualsiasi contesto industriale.
Il robusto alloggiamento interamente in metallo può inoltre sopportare carichi eccezionali, garantendo sempre prestazioni ottimali.
7
Modulo I/O sicuro
7
Il modulo I/O di sicurezza Balluff abbina tecnologia di sicurezza e di automazione, mediante IO-Link. Con Safety over IO-Link si ottiene il meglio di entrambe.
L'integrazione della tecnologia di sicurezza industriale non è mai stata così semplice. I cavi M12 standard sono sufficienti per collegare quasi tutti i dispositivi di sicurezza, mentre la parametrizzazione centrale tramite il controllore semplifica il processo.
Le informazioni rilevanti per la sicurezza vengono trasmesse direttamente al sistema di controllo tramite il master e l'uso di Profisafe su Profinet garantisce una comunicazione sicura.
8
Moduli I/O
8

I moduli I/O di Balluff, tramite un bus, collegano sensori binari e analogici con l'unità di controllo.
Oltre a ridurre significativamente il numero di cavi, i nostri moduli I/O offrono funzioni aggiuntive per l’elaborazione del segnale e opzioni di diagnostica avanzata. Diverse forme e tecnologie di connessione offrono soluzioni per un'ampia gamma di esigenze, anche in ambienti estremi.
9
Accoppiatori induttivi
9

Il cablaggio fisso di sensori e attuatori ha i suoi svantaggi: nell'automazione, cavi e contatti sono spesso sottoposti a un uso intenso, che può comportare usura e rottura, con conseguenti costosi fermi macchina.
I nostri accoppiatori induttivi risolvono questo problema trasmettendo dati ed energia senza contatto attraverso un traferro, evitando così l'usura meccanica.
Questo accresce la disponibilità del sistema, riduce i tempi di ciclo e aumenta la flessibilità del processo. Inoltre, le unità possono essere separate rapidamente, sono facili da maneggiare e non richiedono manutenzione, consentendo un adattamento rapido a nuove esigenze.
10
Sensori optoelettronici
10

I sensori optoelettronici di Balluff rilevano in modo affidabile la presenza e la posizione degli oggetti. Ne monitorano inoltre con precisione forma, colore, distanza o spessore. Rispetto ai sensori di prossimità con tecnologia induttiva o capacitiva, garantiscono una portata di rilevamento notevolmente più ampia.
Balluff propone una vasta gamma di prodotti, con sensori in diversi tipi di luce, dalla luce rossa e infrarossa alla tecnologia laser. Il nostro portfolio include sensori con differenti portate, con o senza soppressione dello sfondo, e in vari modelli. Mini sensori, sensori di colore, bande luminose e scanner a contrasto per applicazioni speciali arricchiscono la nostra offerta, garantendo non solo la massima affidabilità, ma anche una grande adattabilità.
11
Monitoraggio delle condizioni
11
I sensori per il monitoraggio delle condizioni di Balluff registrano diverse variabili fisiche, come vibrazioni, temperatura, umidità e pressione ambientale, le elaborano e forniscono i dati richiesti a un sistema di livello superiore tramite IO-Link.
Grazie al protocollo IO-Link standardizzato, i sensori possono essere comodamente parametrizzati e la loro valutazione adattata individualmente all'applicazione.
La configurazione flessibile dei dati di processo consente di impostare e trasmettere ciclicamente fino a cinque dati misurati o pre-elaborati.
I nostri sensori di monitoraggio delle condizioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento ottimale e senza interruzioni di qualsiasi sistema, migliorandone notevolmente l'efficienza complessiva.

Scegliendo Balluff collabori con un leader nella tecnologia dell'automazione industriale che si impegna a ottimizzare le applicazioni robotiche e le macchine, promuovendo la produttività e l'innovazione della tua azienda.
Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation
Prodotti in evidenza per applicazioni robotiche
Sensori e componenti specializzati progettati per affrontare le sfide uniche dell'automazione robotica. Dalla digitalizzazione del flusso di dati con IO-Link ai sensori per il monitoraggio delle condizioni, i nostri prodotti ti aiutano ad aumentare l'OEE (Overall Equipment Effectiveness) e a garantire la qualità della produzione.

Brochure industriale sull'automazione robotica
Esplora le applicazioni robotiche in cui i nostri sensori e componenti possono aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi processi, che tu sia integratore di sistemi, operatore di impianti, produttore di robot o fornitore di utensili end-of-arm.
Celle robotiche e networking
Effettori finali
Posizionamento
Integrità del processo
Manipolazione
Saldatura
Robot mobili e sistemi di trasporto
Sensori robotici: la chiave per un'automazione robotica efficiente
I nostri sensori sono fondamentali per l'automazione in quanto migliorano la percezione, la reattività e la precisione dei processi robotici. Sono in grado di rilevare in tempo reale condizioni ambientali come posizione, presenza, movimento, pressione e temperatura, trasmettendo i dati direttamente alle unità di controllo. Nell'automazione robotica, i sensori consentono la navigazione precisa dei robot mobili, il posizionamento esatto dei pezzi e il cambio sicuro e rapido degli effettori terminali.
Integrando perfettamente i sensori nelle soluzioni di automazione, le aziende possono aumentare l'efficienza e la flessibilità dei loro processi, ridurre al minimo i tempi di inattività e garantire una maggiore qualità dei prodotti. I sensori per la robotica non sono solo fondamentali per ottimizzare i sistemi esistenti, ma rappresentano anche un motore di innovazione nell'automazione industriale.
Scopri i settori in cui i nostri componenti per l'automazione robotica sono protagonisti
Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri esperti di automazione robotica!
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure intralogistics
-
Industry brochure battery industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure assembly and handling
-
Industry brochure welding resistant sensors