- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
L'industria automobilistica e suoi fornitori
Vi offriamo la nostra pluriennale esperienza e una partnership competente
Balluff è sinonimo di soluzioni di alta qualità per sensori, sistemi d'identificazione e tecnologia di networking, nonché software. L'ampio portafoglio di prodotti, il profondo know-how di sviluppo e la pluriennale esperienza nell'industria automobilistica ci hanno reso un fornitore leader di soluzioni per tutti i settori della costruzione di veicoli e tutti gli ambiti dei fornitori.
Dalla prima tranciatura, passando per la saldatura, verniciatura, forgiatura e fusione fino al montaggio finale - conosciamo questi settori nei minimi dettagli. Vi consentiamo di eseguire un controllo di qualità affidabile e garantiamo un processo senza intoppi - durante la produzione e oltre la produzione e il montaggio. Perché garantiamo che anche ogni prodotto realizzato esternamente sia disponibile in qualità elevata nel posto giusto e al momento giusto. In questo modo supportiamo le vostre consegne just-in-time.
Ovunque produciate, affidatevi alla nostra partnership. Siamo in ogni parte del mondo. E i nostri sensori, sistemi, tecnologia di networking e dei collegamenti dispongono di omologazione internazionale.
Interni automobilistici: Consegna just-in-time garantita
L'interno di un veicolo di domani sarà fortemente influenzato e cambiato dai nuovi megatrend in mobilità: L'elettromobilità sta creando nuova libertà di costruzione e di progettazione negli interni dei veicoli. E se prevarrà la guida autonoma, si apriranno altre forme di utilizzo per gli occupanti, in quanto non ci sarà bisogno di guidare l'auto. L'interno si trasforma così in uno spazio di esperienza - e può diventare una caratteristica distintiva delle case automobilistiche. Nuovi concetti di seduta sono in fase di progettazione e superfici intelligenti e concetti innovativi di cabina di pilotaggio stanno gradualmente prendendo piede.
Non importa come queste tendenze cambino i vostri impianti di produzione - Balluff vi supporta nella produzione orientata al futuro con prodotti sostenibili. In qualità di partner di lunga data dell'industria automobilistica, offriamo soluzioni di alta qualità per sensori, identificazione e rete e software per i vostri impianti. Inoltre, potrete beneficiare della nostra vasta esperienza, che è stata provata nella pratica in tutti i settori dell'automotive. Affidatevi semplicemente alla nostra esperienza per soddisfare le elevate aspettative dei vostri clienti finali in termini di qualità, affidabilità dei processi ed efficienza e per garantire una consegna just-in-time senza intoppi.
Powertrain
Nel settore Powertrain si decide quanto buono e affidabile sarà un veicolo sulla strada. Nella catena cinematica viene infatti generata la potenza del mezzo. In questa fase produttiva, l’importante per voi è mantenere la qualità desiderata. Lo si ottiene con la competenza a tutto tondo di Balluff. I nostri prodotti sono da anni leader incontrastati sul mercato mondiale, quando nella catena cinematica si tratta di abbinare tra loro motore, cambio, assali e unità di controllo nelle più varie configurazioni.
Fonderia
Nelle fonderie e fucine, una prolungata sollecitazione termica e temperature massime di breve durata nonché urti e vibrazioni possono provocare una significativa riduzione delle prestazioni o addirittura un’avaria completa della sensoristica.
Balluff offre sensori concepiti nello specifico per le elevate temperature. Con i relativi accessori speciali resistenti al calore. I nostri prodotti sono stati sottoposti a test HALT e sono quindi particolarmente resistenti. Ecco perché siamo capaci di fornire soluzioni durature e stabili.
Riducono al minimo il fabbisogno di ricambi, accorciano i tempi di fermo e abbassano in modo sostenibile i vostri costi.
Reparto presse
La produzione nel reparto presse è una lavorazione su misura di particolare precisione, che pone quindi impegnativi requisiti ad impianti e logistica. Da bobine estremamente pesanti vengono ritagliate piastre di lamiera che, nelle potenti linee di pressatura, vengono plasmate in processi di formatura altamente automatizzati per diventare parti di carrozzeria. Dai diversi spessori di lamiera nascono telai laterali, cofani motore, porte e molto altro ancora.
Le soluzioni di sensori Balluff sono concepite per condizioni produttive estremamente esigenti. Queste consentono l’esatto posizionamento e controllo ma anche l’identificazione affidabile di stampi e pezzi in lavorazione. I nostri prodotti sono implementabili in ogni paese del globo. Si sono infatti dimostrati all’altezza nei reparti presse di tutto il mondo.
Carrozzeria
I robot industriali sono irrinunciabili nel reparto carrozzeria. 24 ore su 24, essi assemblano i singoli componenti, saldandoli, rivettandoli e incollandoli, ottenendo da essi scocche autoportanti. Con totale precisione, massima ripetibilità e assoluta affidabilità.
E di assoluta affidabilità sono anche le soluzioni particolarmente robuste di Balluff. Studiate per il reparto carrozzeria, sono insensibili a spruzzi di saldatura, correnti di saldatura, campi magnetici e alte temperature.
Paintshop
Nel reparto verniciatura valgono perfezione e precisione – anche più che in altre stazioni. Perché per l’aspetto esterno del veicolo la verniciatura è decisiva. E serve anche come protezione e preservazione del mezzo.
Ancora più importante è garantire che le varie fasi di lavorazione avvengano senza impedimenti e con elevata qualità. Con le nostre soluzioni si attuano in modo eccellente questi compiti. I nostri sensori sono infatti altamente resistenti a temperature e agenti chimici, per consentire ai robot di poter applicare cinque strati funzionali immacolati con l’ausilio di atomizzatori rotanti ad alta velocità – subito dopo che la carrozzeria grezza è stata pulita e sgrassata nelle vasche a immersione.
Montaggio finale
Per far fronte alle complessità del montaggio finale, disponiamo di adeguate tecnologie di prodotti e configurazioni. Ad esempio per l’esatto comando del movimento, la protocollazione di processi o l’identificazione affidabile.
Forniamo soluzioni di alta qualità, che confezioniamo su misura sulle specifiche esigenze – proprio come nella personalizzazione di allestimenti e motorizzazioni dei veicoli. Ciò permette un sistema di correlazione affidabile e garantisce processi sicuri nell’approntamento dei singoli pezzi. Le scocche verniciate possono quindi essere completate con le parti mancanti, nella giusta quantità e dotazione. Con la nostra tecnologia implementiamo alla perfezione gli ordini dei vostri clienti nel montaggio.
Industria degli pneumatici
Elevata sicurezza di processo in ciascuna faseDownloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure welding resistant sensors