Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico

Sensori di campo magnetico

Disponibile in:

2 Versioni

La fabbrica intelligente, con le sue complesse linee di produzione, richiede una grande flessibilità. Con specifiche in continua evoluzione, è difficile conciliare questo aspetto con la necessaria qualità del processo e del prodotto.

Tenere sotto controllo il processo di lavoro in ogni momento diventa fondamentale. È qui che la tecnologia dei sensori gioca un ruolo decisivo nella pneumatica, ad esempio in vari azionamenti pneumatici, pinze compatte e precise, dispositivi di punzonatura e avvitatura e cambi utensili. Perché la tecnologia dei sensori garantisce la velocità, la precisione e la flessibilità necessarie.

I sistemi di misurazione della posizione a campo magnetico BMP consentono di monitorare i processi di lavoro in corso in modo affidabile e senza usura. Vi aiutano a tenere sotto controllo i vari processi, assicurando la lavorazione simultanea degli oggetti e mantenendo allo stesso tempo l'efficienza energetica. Utilizzandoli, garantite un'elevata affidabilità dei processi e la qualità dell'automazione. Ciò si ottiene in modo affidabile sia che si voglia controllare l'assemblaggio, come nell'industria automobilistica, sia che si vogliano regolare rapidamente formati e parametri di processo modificati, come nell'industria dell'imballaggio, e che si debbano sincronizzare diversi movimenti pneumatici.

Le caratteristiche speciali

  • Flessibilità grazie al concetto modulare: copre un'ampia gamma di cilindri per l'intera corsa fino a 256 mm.
  • Elevata connettività: controllo continuo della posizione del pistone in uno spazio molto ristretto tramite l'uscita analogica di tensione e corrente e l'interfaccia IO-Link.
  • Risultati affidabili: linearità e ripetibilità rilevanti per l'applicazione, parametrizzabili
  • elevata affidabilità di processo: bassa deriva termica e ottima compatibilità elettromagnetica
  • trasparenza completa: con l'uscita del segnale tramite IO-Link, i cambi di formato, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva sono supportati dai dati
  • Elevato livello di integrazione: i sensori sono compatibili con magneti allineati sia radialmente che assialmente

2 Versioni

Codice d'ordine Principio di funzionamento Interfaccia
Azioni

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Sistema di misurazione posizione a campo magnetico IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Sistema di misurazione posizione a campo magnetico IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V