Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Display di posizione digitale

Intuitivo, affidabile nelle applicazioni washdown, con funzionalità IO-Link avanzate

L'indicatore di posizione digitale di Balluff stabilisce nuovi standard in termini di guida utente intuitiva e chiara. Il display digitale è adatto ad applicazioni washdown e integra funzionalità IO-Link avanzate, offrendo un ventaglio di applicazioni praticamente illimitato.Dalle classiche macchine utensili e tecnologie di automazione alle applicazioni più gravose nel settore alimentare e delle bevande, è possibile gestire in modo rapido e affidabile un'ampia varietà di prodotti con lotti sempre più piccoli. I nostri indicatori di posizione aumentano la flessibilità e la disponibilità delle tue macchine grazie a un cambio formato semi-automatico semplice e sicuro.

La nostra gamma di indicatori di posizione digitali

Caratteristiche principali e benefici

  • Facilità di utilizzo grazie alla guida intuitiva dell'operatore
  • Cambi formato rapidi e affidabili, che consentono di ridurre errori, tempi di messa in servizio e fermi macchina
  • Elevata efficienza grazie ai profili dati standardizzati
  • I dati di posizione vengono conservati anche in assenza di alimentazione
  • Design washdown: consente l’utilizzo senza ulteriori misure di protezione
  • Parte dello Smart Automation Monitoring System (SAMS) con funzionalità IO-Link ampliate
  • Diagnostica interna attraverso il monitoraggio di temperatura, vibrazioni e umidità (condition monitoring)
  • Elevata affidabilità anche in condizioni ambientali difficili; supera la classe di protezione IP69K
  • Esente da manutenzione

Esempi di applicazione

Esempi applicativi provenienti da diversi settori industriali evidenziano la versatilità di utilizzo degli indicatori di posizione digitali. La regolazione del formato risulta precisa, sicura ed efficiente su macchine e impianti, rendendo la soluzione particolarmente adatta a produzioni con frequenti cambi di prodotto e lotti di piccole dimensioni. Grazie alla chiara guida per l’operatore, supportano l’utente in cambi formato rapidi e senza errori. La comunicazione IO-Link e le funzioni intelligenti ne garantiscono efficienza e affidabilità, contribuendo a ridurre i tempi di fermo macchina. In questo modo rispondono pienamente alle esigenze dei processi produttivi moderni e flessibili.

Industria delle batterie: regolazione guidata della posizione dei rulli durante la calandratura

L'indicatore di posizione digitale BDG, dotato di un'interfaccia utente intuitiva, supporta l’operatore durante i cambi formato semiautomatici. Permette di regolare rapidamente e con precisione la posizione dei rulli, per adattare efficacemente le macchine a lotti di dimensioni diverse. La spia di stato guida l'operatore durante la rotazione della manopola e indica chiaramente il valore di destinazione. Inoltre, il sistema offre funzioni intelligenti come il monitoraggio della temperatura interna e dell'umidità relativa, che garantiscono maggiore sicurezza e affidabilità durante il funzionamento.

Consulenza specializzata - contatta i nostri esperti

Il nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti e consigliarti. Hai dubbi sul sensore giusto? Saremo felici di guidarti nella scelta della soluzione perfetta per le tue applicazioni.
Contattaci!

Più intuitivo che mai: il display digitale ottimizza la produttività

In abbinamento al controllore della macchina, l’indicatore di posizione digitale (BDG DA160) di Balluff offre un sistema di posizionamento intuitivo e all’avanguardia per macchine e impianti.Il BDG DA160 è un indicatore di posizione digitale assoluto con interfaccia IO-Link integrata e albero cavo per il montaggio diretto sull'albero. A seconda dei requisiti e del campo di applicazione, è possibile utilizzare diversi indicatori di posizione e scegliere tra versioni con o senza visualizzazione numerica della posizione. I nostri indicatori possono essere installati direttamente su nuovi sistemi o integrati su macchine già operative. Per misurare la posizione su più giri del mandrino, viene utilizzato un sistema di misura a codifica magnetica. La misurazione è garantita anche in assenza di alimentazione esterna e i valori rimangono memorizzati, in modo da essere conservati anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

La guida utente intuitiva e innovativa permette cambi formato rapidi e sicuri, migliorando l’efficienza operativa e riducendo fermi e guasti.

Progettata per l'utente: una guida che mantiene davvero le promesse

Il display digitale è stato sviluppato da zero pensando all'utente. Studi applicativi hanno dimostrato come molti display risultino poco intuitivi, causando errori frequenti durante l'utilizzo delle macchine. Per questo motivo Balluff ha completamente riprogettato la guida operatore degli indicatori di posizione, con l'obiettivo di ridurre gli errori al minimo. Con questo approccio, gli indicatori di posizione digitali sono stati sviluppati secondo un concetto coerente e uniforme di funzionamento, configurazione e diagnostica. La guida utente dei nuovi display ridefinisce gli standard: il confronto intuitivo tra valori target e stato reale, insieme alla spia luminosa sempre visibile, offre un supporto ottimale all'operatore nelle fasi di impostazione e cambio formato. Durante la rotazione del mandrino, la spia luminosa guida l’operatore in modo preciso, mentre i valori possono essere controllati direttamente sul display digitale. Questo rende i cambi formato più rapidi e sicuri, riducendo significativamente i tempi di messa in servizio e i fermi macchina.

Il nostro indicatore di posizione più avanzato: funzionalità IO-Link estese grazie allo Smart Automation and Monitoring System

Balluff interpreta una filosofia avanzata di automazione. Seguendo questo principio, abbiamo sviluppato lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS), un sistema che offre numerose funzioni aggiuntive e informazioni supplementari per ciascun componente, distinguendosi per un concetto uniforme e standardizzato di utilizzo, configurazione e diagnostica. L'indicatore di posizione digitale di Balluff integra numerosi sensori avanzati. I dati e i valori analitici dei sensori interni sono accessibili al sistema tramite IO-Link. Il condition monitoring garantisce avvisi tempestivi in caso di valori sospetti, in modo da evitare o ridurre al minimo i guasti del sistema. La gamma di applicazioni è praticamente illimitata: da torni, fresatrici o foratrici alla lavorazione e al confezionamento di alimenti e bevande.

Ideale per il settore food & beverage: massima sicurezza e affidabilità con design washdown e condition monitoring

Il nostro indicatore di posizione digitale è dotato di un robusto alloggiamento con design washdown, non richiede manutenzione e supera persino la classe di protezione IP69K. Garantisce un livello di affidabilità eccezionale anche in condizioni operative difficili. I display sono quindi ideali per gli elevati requisiti tecnici e le condizioni ambientali particolarmente impegnative dei settori packaging, alimentare, bevande e cosmetici. I sensori integrati per il monitoraggio delle condizioni controllano la funzionalità e l'affidabilità del display digitale, segnalando tempestivamente, ad esempio, la penetrazione di umidità e la conseguente possibile perdita di produttività. In questo modo si riducono al minimo i tempi di inattività non pianificati e i fermi macchina, dovuti ai cicli di pulizia che potrebbero essere altrimenti necessari.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare