- Indicatori di posizione
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Interruttori a camme
Sensori meccanici per il posizionamento e il finecorsa
Gli interruttori di posizione e di posizione per montaggio in serie sono classici nell'industria metallurgica e nella produzione di veicoli in tutto il mondo. Da decenni dimostrano la loro affidabilità nell’automazione.
Sono utilizzati come dispositivi di comando nei sistemi di controllo automatico, per il posizionamento e il finecorsa, su macchine utensili e presse, in centri di produzione flessibili, robot e sistemi di assemblaggio e movimentazione.
Grazie al principio costruttivo collaudato, ai molteplici processi di innesto e a un controllo continuo, assicurano qualità e affidabilità elevate nel tempo.
È possibile selezionare diverse punterie tra le serie disponibili: a tetto, sfera, cuscinetto a rotolamento, rullo e tetto con piastra di raschiatura. Sono inoltre previste numerose opzioni di collegamento.
La nostra gamma completa di interruttori a camme
Interruttori di posizione singoli meccanici
Interruttori di posizione multipli meccanici
Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione singoli induttivi
Interruttori di posizione multipli induttivi
Vantaggi principali
- Affidabili e robusti anche in ambienti difficili
- Funzionamento perfetto in caso di vibrazioni, urti, variazioni di temperatura, lubrorefrigeranti aggressivi e forte accumulo di trucioli
- Guida della punteria esente da manutenzione e autolubrificante, con bussola di scorrimento
- Guarnizioni di alta qualità in Viton®
- Grado di protezione IP67
- Disponibili anche con interruttori induttivi senza contatto
Guida al prodotto per il rilevamento di oggetti
Raccontaci le tue esigenze e ti aiuteremo a scegliere il prodotto più adatto!Esempi di applicazione
Esempi tratti da vari settori industriali mostrano l’ampio campo di applicazione degli interruttori a camme meccanici. Sono ideali per il monitoraggio affidabile della posizione e il rilevamento del finecorsa nelle macchine utensili, nelle presse, nei sistemi di trasporto o nella tecnologia di automazione. Grazie alla loro struttura robusta e all'elevata precisione di commutazione, garantiscono prestazioni accurate e costanti anche in condizioni ambientali difficili. Rispondono perfettamente a tutte le esigenze dell’automazione industriale, dalla semplice segnalazione di posizione a complessi controlli dei movimenti.