光電距離センサによる電極材料フィルムの残量監視
光電距離センサ BODによる塗工プロセスにおけるロール上の正確な材料残量の監視
バルーフの光電距離センサ BODは、塗工プロセスで十分な電極フィルムの量を常時確保するために使用されています。このセンサがフィルムロールまでの距離を測定することで、フィルムの残量を正確に把握できます。センサの可視レーザー光で素早く簡単に位置調整でき、統合されたIO-Linkインタフェースはパラメータ設定と既存システムへの統合をシンプルにします。フィルムの量が規定値を下回れば、すぐに作業者へ通知が行くため、ロールをすぐに交換して生産の余計な中断を避けることができます。
特徴
- フィルムロールの残量を確実に監視する正確な距離測定
- センサを素早く簡単に位置決めできる可視レーザー光
- 豊富な拡張機能とIO-Link経由のパラメータ設定で特定の要求へシンプルに対応
- 設定と状態を表示する視認性の高いティスプレイ
塗工プロセスの材料の残量監視に最適な推奨製品
BOD0006
プラスチックハウジングの赤色レーザー拡散反射型光電センサ
- シリーズ
- 26K
- 寸法
- 17 x 50 x 50 mm
- インタフェース
-
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- 光電距離センサ
- 光学機能原理
- 三角測量
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 2 x 4.5 mm 300 mm の場合
- 検出距離
- 80~300 mm 調整可能
- 精度
- ±0.25 % FS
- 繰返し精度
- 0.25 % FS
- 分解能
- 0.1% FS
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
BOD0020
高圧洗浄の耐性を持つプラスチックハウジングの赤色レーザー拡散反射型光電センサ
- Special characteristics
- Washdown
- シリーズ
- 23K
- 寸法
- 51 x 23 x 52.4 mm
- インタフェース
-
IO-Link: 1.1
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- 光電距離センサ
- 光学機能原理
- 光の反射時間測定
- 照射光特性
- コリメート済み
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 5.5 x 7 mm 5 m の場合
- 検出距離
- 100 ~ 5000 mm
- 精度
- ±0.6% FS
- 繰返し精度
- 0.024 % FS
- 分解能
- ≤ 5 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BAM01FK
光電センサ用ブラケット
- 仕様
-
マウントブラケット
2 軸調整可能 - 使用
- 光電センサ BOS 23K 用
- 材質
- ステンレス
- 寸法
- 25 x 40 x 64.5 mm
- 固定具
- ネジ
その他の塗工・乾燥のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry