製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

超音波センサによる電極材料フィルムの残量監視

超音波センサ BUSによる塗工プロセスの柔軟な材料残量監視

効率よく継続的に塗工プロセスを行うためには、電極フィルムの残量監視は極めて重要です。バルーフの超音波センサ BUSは、材料の色や透明度に依存せず、ロールまでの距離を正確に測定することで、フィルムの残量を監視します。このセンサは、過酷な環境でも高い信頼性を発揮し、IO-Linkによるカンタンパラメータ設定で既存のシステムへ簡単に統合できます。残量の限界を早期に検出することで作業者は迅速に対応でき、プロセスを中断することなくロールを交換することができます。

特徴

  • 材料の色や透明度に依存せず、超音波技術による信頼性高い材料残量の監視
  • IO-Linkによる豊富な設定パラメータと追加機能により、さまざまなアプリケーションに対応
  • 過酷な産業環境で使用できる堅牢なデザイン
  • カンタン試運転と視認性の高いディスプレイ

塗工プロセスの材料の残量監視に最適な超音波センサの推奨製品

BUS0067

アナログ出力超音波センサ

BUS005Y

耐高圧超音波センサ

BUS0067

アナログ出力超音波センサ

構造
Ø 12 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
20 ~ 250 mm
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら
BUS005Y

耐高圧超音波センサ

構造
Ø 47 mm
プロセス接続部
G 1"
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
PBT, TPU
検出面材質
PTFE
検出距離
85~1500 mm
スイッチング周波数
9 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
最大定格圧力
6 bar
電源電圧 Ub
9 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら

その他の塗工・乾燥のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?