製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

確実な物体検出と制御

光電センサ BOS

対象物を確実に検知し、制御する

光電センサは物体の有無を確実に検知します。このセンサは形状や色、距離、厚さなども確実かつ精密に確認することもできます。誘導型や静電容量型に比べ、圧倒的な検出範囲が特徴です。バルーフは赤色光や赤外光、レーザーなど様々な種類の光源や豊富な形状のセンサを取り揃え、最大限の柔軟性に応えます。

特徴

  • 形状や色、距離、厚さなどを確実に検出
  • 様々な用途に対応する豊富な光源の種類
  • 広い検出範囲と高精度
  • ガラスや金属、プラスチック、木材、液体など、ほぼすべての素材の検知に使用可能

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?