レフレクタおよびレフレクタフォイル
レフレクタ、ファイバー、光学系

で提供しています。:
48 バージョン
どのような環境にも最適なレフレクタ:Balluff の円形および角形レフレクタおよびレフレクタフォイルは耐熱性かつ耐薬品性です。赤色光、白色光、赤外光、レーザ用アプリケーションのいずれにも適しています。
Balluff のレフレクタおよびレフレクタフォイルは、Balluff の光電センサとの組み合わせにより、最適な機能を発揮します。様々なサイズおよび固定方法から選択でき、アプリケーションに合わせて利用することができます。
特長
- 精密かつ堅牢
- 接着またはネジ止めにより容易に固定できる
- 多様な形状
- 高品質の素材
- 均一な光学的特性
48 結果
注文コード | 価格 | 機能原理 | 仕様 | 寸法 | 検出面 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM00WLBOS R-9 |
1930 JPY | BOS レフレクタ | コーナーキューブ、4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22.6 cm² | |
![]() BAM00UKBOS R-1 |
1550 JPY | BOS レフレクタ | コーナーキューブ、4 mm | Ø 84 x 7.3 mm | 50.9 cm² | |
![]() BAM00ULBOS R-11 |
2510 JPY | BOS レフレクタ | コーナーキューブ、4 mm | 84 x 84 x 9.1 mm | 63.7 cm² | |
![]() BAM00UMBOS R-12 |
2140 JPY | BOS レフレクタ | コーナーキューブ、0.9 mm | 14 x 23 x 4.9 mm | 1.7 cm² | |
|