製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

EMCノイズ環境でも確実な信号伝送

IO-Linkゲートウェイ BNI

電気的干渉フィールドで信号を安全に伝送

溶接スパッタや溶接電流、電磁干渉フィールドが発生しても、確実に信号を伝送する堅牢なIO-Linkゲートウェイをご利用ください。IO-Linkによる効率的なポイントツーポイントの接続で、制御盤外の溶接ブースであっても分散型のシステムアーキテクチャを構成できます。

IO-Linkマスタポートを搭載したこのゲートウェイは、産業用イーサネット経由でメインのコントローラや装置の制御ユニットと直接通信します。また、多様なIO-Link対応のインテリジェントセンサやI/OハブをIO-Linkマスタポートに接続できます。

特徴

  • 溶接スパッタや溶接電流、EMCノイズに耐えるグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング
  • 8ポート、16 x I/Oを搭載したIO-LinkゲートウェイとIO-Link対応I/Oハブ
  • マルチプロトコル対応IO-Linkゲートウェイ

耐EMCノイズの推奨製品

BNI008M

EtherNet/IP対応IO-Linkゲートウェイ

BNI00EK

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

BNI0091

耐溶接環境IO-Link対応I/Oハブ

BNI008M

EtherNet/IP対応IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
ディスプレイ
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 4-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 4-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
プラスチック
寸法
68 x 42.9 x 226 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.3
製品の詳細はこちら
BNI00EK

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
プラスチック ステンレス
寸法
68 x 36.8 x 226 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1
Safety Hub Support
あり
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
製品の詳細はこちら
BNI0091

耐溶接環境IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 4-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
個別チャンネルモニタ
あり
スイッチング電流
16x 2 A
合計電流 US、センサ
9 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9 A
ハウジング材質
PBT, GF30
ステンレス(1.4404), Inserts
寸法
68 x 39.1 x 183.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
6.0 ms
プロセスデータ IN
6 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら

ロボット分野のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?