製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SAMSのアプリケーション事例

SAMS(Smart Automation and Monitoring System)による様々な課題の解決

フォーマット変更をサポートするデジタルポジションインジゲータ

バルーフのSAMS対応デジタルポジションインジケータ(DPI)は、内部に様々な高機能センサを搭載しています。

このDPIを使用すれば、少量多品種生産にも素早く安全に対応することができます。DPIは半自動のフォーマット変更において、明確な表示でオペレータを操作をサポートします。

タイヤ製造ラインの光電センサ

自動車用タイヤの製造ラインは、非常に汚れの多い環境で、定期的な洗浄が要求されます。この洗浄作業で、誤ってセンサの位置がズレてしまうことがあります。
SAMS対応光電センサは角度が何度ズレたか、明確に通知します。これにより、センサの位置を簡単に修正することができ、不良品の製造を未然に防止することができます。つまり、OEEが向上します。また、センサ自身の汚れも検知します。これはセンサが受光レベルを継続的に計測し、清掃が必要な時に報告するからです。

BICによるワイヤレスの電力伝送

インダクティブカプラは様々なアプリケーションで欠かせないデバイスとなっています。

データと電力の非接触伝送により、多くの機械的なカップリングシステムやスリップリングからこれに置き換わっています。

SAMSに対応したインダクティブカプラは温度監視など、スマートな追加機能を搭載しています。

工作機械の主軸に内蔵された誘導型近接センサ

多くの工作機械では、主軸の現在の状態や必要なデータを取得することは非常に困難です。

SAMS対応の誘導型近接センサを搭載すれば、工具のクランプ状態を確認しながら、クランプ回数や主軸のおおよその温度、振動などの情報を工作機械で取得することができるようになります。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?