27.05.2024
第2世代の状態監視センサ BCM
新たなレベルのスマート状態監視
バルーフの状態監視センサ BCMを使用すれば、生産プロセスで発生する計画外のダウンタイムや障害を効率的に回避できます。このインテリジェントなセンサは周辺環境の状態データを提供することで、コストや労力を必要とするマニュアルの点検を自動化します。これと同時にこれらのデータは、高度なネットワーク化・自動化生産ラインにとって重要な情報の一つとなります。
国際標準規格のIO-Linkインタフェースと内蔵されたインテリジェントなデータの簡易エッジ処理で好評を得ているBCMは、新世代でもスマートなIO-Link技術の分野で新たなマイルストーンを打ち立てます。
重要な部品や接合部の状態監視から、重要なプロセスのステータス検知、インラインプロセスの最適化につながるプロセスパラメータの取得まで、第2世代のBCMは、状態監視アプリケーションの理想的なソリューションとなります。
「アップデート」ではなく「アップグレード」
新しい状態監視センサは、単なる第1世代のアップデート版ではなく、さらに強力なハードウェアとファームウェアを備えたまったく新しいプラットフォームを採用しています。測定性能の大幅向上とより洗練されたアルゴリズムの組み合わせにより、センサは従来よりもさらに早く、より正確に、わずかな状態の変化を検出することができます。
特徴 | BCM 第2世代 | BCM 第1世代 |
測定性能 | 2 ~ 4,500 Hz (±10 %) 2 ~ 6,000 Hz (3 dB)
| 2 ~ 1,800 Hz (±10 %) 2 ~ 2,500 Hz (3 dB) |
動作周囲温度範囲 | -40 ~ 80 ℃
| -25 ~ 70 °C
|
インタフェース | IO-Link + SIO
| IO-Link
|
プロセスデータ | 最大24種のプロセス値を同時出力
| 4つのプロセス値を同時出力
|
データの簡易エッジ処理: | RMS、PtoP、最大/最小、クレストファクタ、歪度、尖度 | RMS、PtoP、最大/最小、クレストファクタ、歪度、尖度 |
データの簡易エッジ処理: 周波数ベースの振動評価 | NEW:振幅スペクトル(FFT)、エンベロープスペクトル | - |
素早くカンタン取付け - 既存のシステムにも
より大きなネジ1本で簡単に取り付けられる新しいコンセプトにより、設置がさらに簡単になりました。小さく丸くなった設置面により、曲面のへの取付けがより容易になります。これは特に後付けのレトロフィットソリューションに最適です。

M5ネジ1本:穴あけ作業を50%削減
Φ22mmの取付け面:40%の設置スペース削減
設置不良の可能性を削減
向上した測定性能
軸の調整がカンタン
カンタン位置決め
大幅に向上した測定性能、インテリジェントなアルゴリズムの搭載、洗練された効率的な取付けコンセプト:これらが、第1世代と比較した新型BCMの大きな特徴です。

アプリケーションデータ:インテリジェント
内蔵されたデータの簡易エッジ処理機能により、ムダのない費用対効果に優れた状態監視システムを構築でき、高性能な評価ユニットを必要とするアプリケーションから脱却できます。3つの測定軸すべての周波数スペクトルは、超高周波測定のデータからリアルタイムで計算され、特定のアプリケーションで利用できるようになります。これにより、上位のシステムへ送るデータ量を必要最小限に抑え、不要なデータによる通信帯域の圧迫を抑えることができます。
非常に柔軟なプロセスデータのコンセプトにより、ISO準拠の振動監視、ベアリング監視、アンバランス検出、温度監視をたった1つのセンサで実現できます。
第2世代のBCMで用意されているタイプの違いは、主に内蔵の簡易エッジ処理機能です。この中からお客様のアプリケーションに最適なタイプをお選びください。
1. ベアリングの損傷 2. アンバランス 3. ブレードの損傷
早期発見
ダウンタイムが発生する可能性
インテリジェントなアルゴリズム
重要な部品が発する振動周波数を選択して解析可能
測定性能の大幅な向上
高周波数帯でも検出
革新的なハウジングコンセプト
素早く確実にカンタン取付け

特徴
- 国際標準規格IO-Linkインタフェース搭載のスマートな状態監視センサ
- 1つのセンサで複数の測定項目を同時測定:振動と温度
- 3軸で最大6 kHzの測定周波数範囲を持つ高性能な振動測定
- 内蔵の周波数解析機能(FFT)で重大な状態変化を早期かつ確実に検出
- 洗練された取付けコンセプトによるシンプルで効率的な設置とレトロフィット
- バルーフのSAMS(Smart Automation and Monitoring System)対応にようる自己診断機能
新世代の状態監視センサ BCM
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -40…+80 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1.3
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
ベーシックな解析機能 / 振動・温度
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -40…+80 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1.3
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
センサと連携 - スマートな回転数入力
回転数の把握は、転がり軸受やギアホイールなどの回転部品の状態を監視する上でとても重要です。この情報は周波数ベースの振動評価(FFT)においては必須です。回転数は、装置の制御システムを介して状態監視センサ BCMへ継続的に送ることができます。しかし、既存システムのレトロフィットを行う場合、この機能が使えません。そこで私たちは、インテリジェントな速度入力のオプションを用意しました。

外部回転信号入力
PNPまたはプッシュプル方式のセンサから状態監視センサへ信号を直接入力
オンボードデータ処理
状態監視センサによる回転数(RPM)への変換 | 状態監視センサによる回転速度ベースのオンボード解析
IO-Link通信
IO-Link経由ですべての振動パラメータ(軸受けの振動周波数など)と回転数を伝送
ネットワークモジュール
- インタフェース
- PROFINET / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 0.25 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 2-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 4.0 A
- ハウジング材質
- PC, injection molding
- 寸法
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 周囲温度範囲
- -25...55 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- なし
- パッケージ内容
- メッシュアース線
- 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
- データメモリ
- 8 GB EMMC
- プロセッサ
- 1.8 GHz / 400MHz
- メインメモリ
- 2 GB RAM
- デバイス接続部
- 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 寸法
- 101 x 126 x 50 mm
回転数入力用のY分岐ケーブル
- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- ケーブル
- PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus
- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- ケーブル
- PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus
- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- ケーブル
- PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus
- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- ケーブル
- PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus
回転検知用センサ
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 青色光
- スポットサイズ
- 10 x 10 mm 150 mm の場合
- 検出距離
- 1 ~ 200 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 焦点合わせ済み
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 0.7 x 0.7 mm 250 mm の場合
- 検出距離
- 1 ~ 250 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 寸法
- Ø 12 x 50 mm
- 構造
- M12x1
- 設置・取付け
- 非シールド
- 検出距離
- 8 mm
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 2000 Hz
- ハウジング材質
- 真鍮, PTFEコーティング
- 検出面材質
- PBT
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 耐磁界性
- 耐高磁界(AC/ DC)
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - その他特徴
-
係数 1
広い温度範囲
ハウジングは溶接スパッタに耐性
耐溶接環境(磁界 100 kA/m)